Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op 085-22 20 282

Direkt bestellen


Weet u reeds welke artikelnummers u wilt bestellen of heeft u een overzicht in CSV formaat? Dan kunt u tijd besparen door onze “direct bestellen” optie te gebruiken:

  • Via de link "HANDMATIG INVOEREN" kunt u direct afzonderlijke artikelnummers invoeren.
  • Via de link "UPLOAD CSV FILE kunt u een lijst met artikelen importeren.
    We hebben een voorbeeldbestand dat je kunt downloaden en gebruiken om je eigen CSV-bestand te maken.

Om uw CSV file succesvol te kunnen importeren moet de kolom volgorde overeenkomen met onderstaande:
Artikelnummer; Aantal

Uw tabel mag een kopregel hebben, toegestane scheidingstekens zijn: puntkomma, komma en verticale streep ‘|’. Zorg dat uw instellingen correct zijn voordat dat u, uw file importeert.

Mocht u nog verdere vragen over het importeren van data hebben, neem dan contact op met onze verkoop binnendienst.

Kopiëren en plakken vanuit Excel met artikelnummer en hoeveelheid (niet opgemaakt vanuit Excel, gescheiden door komma of TAB)

CSV File Upload

CSV Delimiter
CSV Enclosure
 
PVC 3x0.34 gy UL/CSA 0.6m
Artikel kan niet besteld worden
 
PVC 3x0.34 gy UL/CSA 35m
 
PVC 3x0.34 gr UL/CSA 0,6m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+robot+drag ch. 0.3m
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 20m
 
wires PUR 5x1.5 1m
 
125VAC/15A soldering connection
 
PVC 4x0.34 gy UL/CSA 20m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 2m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA 1m
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 4x0.34 shielded gy UL/CSA 5m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 2m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 0,6m
 
PUR 4x0.25 gr UL/CSA+robot+schleppk. 0,6m
 
RADOX EM 104 2x0,75 sw 3,5m
 
Temperature sensor 1,0m
 
PUR 3x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 1m
 
Varistor, 3x400VAC/7,5kW
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 1m
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA 2m
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 1x4x0.5 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
PVC 3x0.75 bk 0m
 
1×SUB-D9 fem./fem. + 1×RJ45 + 1xUSB-A fem./fem.
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA 3m
 
PVC 3x0.75 sw 2,5m
 
LED 5mm - 24V DC - IP40
 
PVC 4x0.34 geschirmt gr 50m
 
4-pol., Bridge 1-2, for Diagnose Cube67
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 2,2m
 
PUR 3x0.75 ge UL/CSA 1m
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 10m
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 1m
 
Closure 3 mm double bit incl. pluggable knob
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
insert 4000-68000-1210000 + 4000-68000-0120000
 
PUR 3x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 2m
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA+robot+drag ch. 2m
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 70m
 
PVC 5x0.34 ye UL/CSA 1.5m
 
PVC 12x0.14 shielded bk 0.1m
 
TPE 2x2x24AWG SF/UTP CAT5e bl UL/CSA, CM 0,5m
 
PVC 4x0.25 gy UL/CSA 4m
 
PUR 3x0.75 ye UL/CSA 5m
 
P: 100VA IN: 230-400VAC +/- 15VAC OUT: 230VAC
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA 1m
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA 0.3m
Artikel kan niet besteld worden
 
1×USB-A female/male 0,7m cable + 1xRJ45
 
DO16, SMC/VTUG, 4xUa, Sub-D 25 pol., 0,6m
 
PVC 4x0.34 gy CEI 7m
 
PVC 4x0.75 ye 5m
 
PUR 4x1.5 (4x16AWG) bk UL/CSA
 
PUR 2x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 3m
 
mit Pot-Tr. 15m PUR/PVC, 16x0,34+5x0,75
 
PUR 2x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
PVC 3x0.75 sw 0,6m
 
PUR 3x0.75 ge UL/CSA+robot+schleppk. 1,5m
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 1.5m
 
 
* excl. BTW, excl. Verzendkosten