Ventilst. MDC06-2s kurz freies Ltg-ende
RADOX EM 104 2x0,75 sw 3,5m
ArtNr.: | 7080-72011-R210350 |
Gewicht: | 0.184 kg |
Ursprungsland: | DE |
Liefertermin auf Anfrage
Beschreibung
Xtreme - Outdoor
Stecker gerade
12...230 V AC/DC
2-polig
ohne Bauteile
mit Kabeltülle
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Technische Daten
Kabellänge | 3,5 m |
---|
Seite 1
Befestigungsart | gesteckt |
---|---|
Beschichtung Kontakt | vernickelt |
Familie-Bauform | MDC |
passend für Wellschlauch (Innen-Ø) | 10 mm |
Material Kontakt | Kupferlegierung |
Polzahl | 2 |
Seite 2
Abmantellänge | 40 mm |
---|---|
Beschichtung Kontakt | vernickelt |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC min. | 12 V |
---|---|
Betriebsspannung AC max. | 230 V |
Betriebsspannung DC min. | 12 V |
Betriebsspannung DC max. | 230 V |
Betriebsstrom je Kontakt max. | 8 A |
Diagnosen
Statusanzeige LED | nein |
---|
Installation | Anschluss
Abmantellänge | 40 mm |
---|---|
Familie-Bauform | Amphenol AT06-2S |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP68 |
---|---|
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 2,5 kV |
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) | I |
Zusatzbeschaltung | ohne Bauteile |
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Dichtung | Silikon |
---|---|
Material Gehäuse | PA |
Mechanische Daten | Montagedaten
Verriegelungsart | Schnappverriegelung |
---|
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -25 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 85 °C |
Zusatzbedingung Temperaturbereich | abhängig von angeschlossener Leitung |
Kabeldaten
Kabel
Kabelkennung | R21 |
---|---|
Zulassung (Kabel) | DIN EN 45545-2, CE conform |
Kabelgewicht [g/m] | 48,4 g |
Material Leiter | Cu-Litze, verzinnt |
Widerstand (Leiter) | max. 26 Ω/km (20 °C) |
Einzeldraht-Ø (Leiter) | 0.23 mm |
Aufbau (Leiter) | 19× 0.23 mm |
Querschnitt (Leiter) | 2× 0.75 mm² |
AWG | ähnlich AWG 18 |
Material Aderisolierung | Radox EI 303 |
Ader-Ø inkl. Isolierung | 1.62 mm ±5% |
Adernfarbe/Nummerierung | ws (sw num) |
Verseilverbund | 2 Adern verseilt |
Schirmung | nein |
Material Mantel | Radox EM 104 |
Außen-Ø (Mantel) | 4.75 mm ±5% |
Farbe Mantel | schwarz |
Mantelfarbe | schwarz |
thermische Beständigkeit | flammwidrig; erfüllt die Brandschutzanforderungen R15 (EL1A) nach DIN EN 45545-2 |
Nennspannung | 600/1000 V AC |
Prüfspannung | 3500 V AC |
Strombelastbarkeit | angelehnt an DIN VDE 0298-4 |
Temperaturbereich (fest) | -50...+120 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | -25...+90 °C |
Biegeradius (fest) | 3× Außen-Ø |
Biegeradius (bewegt) | 4× Außen-Ø |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4065909054642 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |