Kopertoeslag
De materiaal prijs van kabels en draden is gebaseerd op een algemene koperprijs van 150,00 EUR/100kg. Bij facturering wordt het verschil tussen de beursgenoteerde koperkoers en reeds verrekende koperprijs als een kopertoeslag doorberekend.
De Formule voor het berekenen van de kopertoeslag luidt:
Kopertoeslag EUR/km = Koperaandeel (kg/km) x (DEL - Koperbasis) / 100
DEL
De DEL (Deutsches Elektrolytkupfer für Leitzwecke) is de Beursgenoteerde koperwaarde voor 99,5% zuiver koper en in EUR/100 kg in elk economisch gedeete van een krant op te zoeken.
Bijvoorbeeld: DEL Notering = 194,29 EUR
100kg Koper kost dus 194,29 EUR
Koperbasis
In onze katalogus is nagenoeg voor alle kabels en draden een bepaalde koperprijs component opgenomen.
Koperbasis = 150,00 EUR/100 kg
Koperaandeel
Het koperaandeel is te vinden in onze katalogus en is gelijk aan het kopergewicht van een kabel of ader.
Bijvoorbeeld:
Kabelkleur/type 636 3 x 0,75 mm²
Koperaandeel 23,8 kg/km
Berekeningsvoorbeeld voor 636 3 x 0,75 mm²
DEL 194,29 EUR/100 kg (aangenomen waarde)
Koperbasis 150,00 EUR/100kg
Koperaandeel 23,8 kg/km
Kopertoeslag = 23,8 x (194,29 - 150) / 100 = 10,54 EUR/km
De netto prijs inclusief koper volgt uit:
Bruto prijs
korting
Kopertoeslag
Opmerking
De kopertoeslag wordt op onze facturen afzonderlijk doorberekend.