Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an 085-22 20 282
Zoom
Motorentstörmodul  23111
Abbildung ähnlich

Motorentstörmodul

Varistor, 3x400VAC/7,5kW

ArtNr.: 23111
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.03 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

3× 400 V AC
VDR
M6 isoliert
PG9
Entstörmodule für andere Spannungen, Frequenzen bzw. Motorleistungen auf Anfrage. RC-Motorbeschaltungen nicht mit Frequenzumrichter einsetzen.
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz 10 ... 400 Hz
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AC 400 V
Installation
Anschlussquerschnitt max. 0,5 mm²
Installation | Anschluss
Anschlussinformation Einzellitzen
Länge Einzellitzen 100 mm
Ringkabelschuh M6isoliert
Geräteschutz | Medien
Flammbeständigkeit schwer entflammbar
Mechanische Daten | Materialdaten
Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94) V-0
Material Gehäuse Kunststoff
Material Vergussmasse 2-Komponenten Vergussmasse
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart gesteckt
Geeignet für Befestigungsart Motorklemmkasten
Höhe 25 mm
Breite 25 mm
Tiefe 40 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC000197
GTIN 4048879019309
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85363010

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Produktdaten 23110_pd_x_10.zip (10)
  • Information: EU-Herstellererklärung 23111_02-02.21_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 23111_02-02.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: EAC 23111_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Registered CA 23111_E140415-NKCR8_urc_z_c.pdf (C)
  • Zulassung: UL Registered US 23111_E140415-NKCR2_ur_z_c.pdf (C)

---- Schraubendreher ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten