Relaismodule ontdekken bij Murrelektronik ✓ moderne onlineshop met hoogwaardige en beproefde producten ✓ Grote online-keuze
Gerelateerde zoekopdrachten: relaisonderdelen, interface-relais, koppelrelais,
Een relais is een elektronische schakelaar. Deze is bedoeld om een bedieningscommando in een laagspanningsleiding te geven zonder daarbij de besturingselektronica of de gebruiker in gevaar te brengen. Bovendien zorgt een relaismodule ervoor dat een ontoegankelijke schakelaar kan worden bediend.
Machinebesturingen werken meestal met 24 volt spanning. Daarom wordt het relais met een ingangsspanning van 24V het meest toegepast. De schakelaar die met deze spanning wordt bediend, opent of sluit een stroomkring van 110, 220 of 250 volt in het stroombereik. Andere combinaties zijn ook mogelijk, bijvoorbeeld: 110V /250V of 230V/250V. Deze zeer gespecialiseerde relais zijn bijvoorbeeld vereist bij de aanpassing van Europese besturingssystemen voor de Amerikaanse markt.
Een elektronisch relais met 230V is als basis verkrijgbaar in drie versies:
Een verbreekcontact onderbreekt een bestaand circuit. Door stroom in de stuurkring te schakelen, wordt de stroomtoevoer van een aandrijving, bijvoorbeeld een motor, onderbroken. Een noodstopknop is een typisch normaal gesloten contact. Een noodstopknop in combinatie met een 24V relais onderbreekt niet alleen een actuator, maar een compleet subsysteem.
Een maakcontact zorgt voor de stroomvoorziening. Het 24V relais sluit het circuit naar een actuator zodra deze in werking wordt gesteld. Het relais kan mechanisch of elektronisch worden bediend.
Verbreekcontact en maakcontact worden handmatig of mechanisch teruggezet. Een 24V-relais met mechanische zelfterugstelling heeft hiervoor een interne veer. Dit onderdeel is aan slijtage onderhevig en beperkt daardoor de levensduur van de relaismodule. Aangezien een relais van 24V niet kan worden geopend, is de enige optie deze te vervangen door een nieuw onderdeel.
Een wisselcontact schakelt van het ene circuit naar het andere. Het wisselcontact is dus veel sneller en minder storingsgevoelig dan een dubbel verbreek-/maakcontact.
Het 24V-relais met interventie op het 230 (250) V circuit is de meest gebruikte configuratie. Ze worden in grote aantallen vervaardigd. De installatie ervan in schakelkasten is echter beperkt tot de volgende twee mogelijkheden:
De veerklem is een zeer snelle en eenvoudige oplossing voor stationaire toepassingen. Bedrading in verankerde schakelkasten of kasten die zijn ingebed in woningmuren zijn daarmee goed voorzien. Schroefklemmen zijn ideaal voor schakelkasten in mobiele toepassingen. Zij bieden maximale bescherming tegen losraken onder invloed van trillingen. Daarom hebben schroefklemmen de voorkeur bij besturingskasten in grote graafmachines, schepen of overslagmachines.