SIEMENS CONTACTOR SUPPRESSOR
Diode and LED, 24VDC
Artnr: | 26501 |
Gewicht: | 0.003 kg |
Land van oorsprong: | DE |
Beschikbaar
Beschrijving
24 V DC
Diode + LED
Diode + LED
Technische data
Compatibility | Compatible with
Appropriate contactors | 3 RH 1/11; 3 RT 1/3 RH1; 3 RT 1/10.15...10.17 |
---|
Electrical data | Input
Input voltage DC min. | 12 V |
---|---|
Input voltage DC max. | 24 V |
Mechanical data | Mounting data
Height | 28 mm |
---|---|
Width | 8,6 mm |
Depth | 32 mm |
Commerciële gegevens
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
Douane tarief nummer | 85363010 |
GTIN | 4048879017633 |
Verpakkingseenheid | 1 |
Accessoires
---- Schroevendraaier ----