![Mini (7/8) 4 pole, Female 90° w/ Cable](https://shop.murrelektronik.nl/out/pictures/generated/product/1/380_280_75/xnopic.jpg.pagespeed.ic.uTuVG2NiFB.jpg)
Product kan afwijken van illustratie
Mini (7/8) 4 pole, Female 90° w/ Cable
PUR 4x1.5 (4x16AWG) bk UL/CSA
Artnr: | 7700-A4031-UMC0100 |
Gewicht: | 0.11 kg |
Land van oorsprong: | DE |
Beschikbaar
Commerciële gegevens
Douane tarief nummer | 85444290 |
---|---|
GTIN | 4048879698245 |
Verpakkingseenheid | 1 |