Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op 085-22 20 282
Mini (7/8) 3 pole, Female 0° w/ Cable
Product kan afwijken van illustratie

Mini (7/8) 3 pole, Female 0° w/ Cable

PUR 3x1.5 (3x16AWG) bk UL/CSA

Artnr: 7700-A3021-UMB0100
Gewicht: 0.11 kg
Land van oorsprong:  DE
Beschikbaar
Prijs per stuk:
Downloaden naar de databox Downloaden naar Easy-Import-Export

Douane tarief nummer 85444290
GTIN 4048879635035
Verpakkingseenheid 1

 
Gegevens Over Artikel:
  • Product-PDF
  • Approval: UL Listed CA 7700-A3021-UMBxxxx_E325311-CYJV7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 7700-A3021-UMBxxxx_E325311-CYJV_ul_z_a.pdf (A)
  • Construction files: STP 7700-A3021_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* excl. BTW, excl. Verzendkosten