Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op 085-22 20 282
MSUD VALVE PLUG FORM A 18MM
Product kan afwijken van illustratie

Laatst bekeken

MSUD VALVE PLUG FORM A 18MM

PVC 3x1,5 GRAY, 1.0m

Artnr: 7999-18021-5900100
Gewicht: 0.123 kg
Land van oorsprong:  CZ
Leveringsdatum op aanvraag
Prijs per stuk:
Downloaden naar de databox Downloaden naar Easy-Import-Export

 
Gegevens Over Artikel:
  • Product-PDF
  • Certificate: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 18-12-23_(7) RoHS REACh exception 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* excl. BTW, excl. Verzendkosten