Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op 085-22 20 282
AIDA PUSH PULL PLASTIC CAP RJ45, SCRJ
Product kan afwijken van illustratie

AIDA PUSH PULL PLASTIC CAP RJ45, SCRJ

Artnr: 4000-74000-9010000
Gewicht: 0.004 kg
Land van oorsprong:  DE
Leveringsdatum op aanvraag
Prijs per stuk:
Downloaden naar de databox Downloaden naar Easy-Import-Export

Mechanical data | Mounting data
Height 22,8 mm
Width 22,8 mm
Depth 9,5 mm

ECLASS-6.0 23111190
ECLASS-6.1 27261210
ECLASS-7.0 27440208
ECLASS-8.0 27440208
ECLASS-9.0 27440208
ECLASS-10.1 27440208
ECLASS-11.1 27440208
ECLASS-12.0 27440208
ETIM-5.0 EC002498
Douane tarief nummer 39269097
GTIN 4048879335607
Verpakkingseenheid 1

 
Gegevens Over Artikel:
  • Product-PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* excl. BTW, excl. Verzendkosten