Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op 085-22 20 282
Zoom
MODLINK MSDD SINGLE HOUSING PLASTIC  4000-68000-9060010
Product kan afwijken van illustratie

MODLINK MSDD SINGLE HOUSING PLASTIC

Artnr: 4000-68000-9060010
Gewicht: 0.333 kg
Land van oorsprong:  DE
Beschikbaar
Prijs per stuk:
Downloaden naar de databox Downloaden naar Easy-Import-Export

Beschrijving

Housing (1-way)
with 4 blind plugs (M16×1.5 mm)

Mechanical data | Mounting data
Height 180 mm
Width 94 mm
Depth 81 mm

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189260
ECLASS-7.0 27189260
ECLASS-8.0 27189260
ECLASS-9.0 27189260
ECLASS-10.1 27182810
ECLASS-11.1 27182810
ECLASS-12.0 27182810
ETIM-5.0 EC001583
Douane tarief nummer 85389099
GTIN 4048879036726
Verpakkingseenheid 1

 
Gegevens Over Artikel:
  • Product-PDF
  • Construction files: DXF 4000-68000-9060010_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 4000-68000-9060010_p8_2_60.zip (60)
  • Construction files: STP 4000-68000-9060010_stp_x_b.zip (B)
  • Document: Product data 4000-68000-9060010_pd_x_12.zip (12)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* excl. BTW, excl. Verzendkosten