Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op 085-22 20 282
Zoom
MODLINK MSDD CABLE ENTRY SYSTEM  4000-70103-0010000
Product kan afwijken van illustratie

MODLINK MSDD CABLE ENTRY SYSTEM

KDL/E 24/10

Artnr: 4000-70103-0010000
Gewicht: 0.081 kg
Land van oorsprong:  DE
Beschikbaar
Prijs per stuk:
Downloaden naar de databox Downloaden naar Easy-Import-Export

Beschrijving

Size 24
for 10 cables (0 large, 10 small)
For sale only in packing units

Device protection | Electrical
Degree of protection (EN IEC 60529) IP54
Mechanical data | Material data
Material housing PA
Mechanical data | Mounting data
Height 146 mm
Width 58 mm
Depth 14 mm
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. -40 °C
Operating temperature max. 80 °C

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27400604
ECLASS-7.0 27400604
ECLASS-8.0 27400604
ECLASS-9.0 27400604
ECLASS-10.1 27400604
ECLASS-11.1 27400604
ECLASS-12.0 27400604
ETIM-5.0 EC000211
Douane tarief nummer 39269097
GTIN 4048879032131
Verpakkingseenheid 1

 
Gegevens Over Artikel:
  • Product-PDF
  • Approval: UL Registered US 4000-70103-0010000_E344729-QCRV2_ur_z_b.pdf (B)
  • Construction files: STP 4000-70103-0010000_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 4000-70103-0004000_ina_6_22.pdf (22)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Kabeldoorvoer voor kasten ----
* excl. BTW, excl. Verzendkosten