MODLINK MSDD DBL COMBI INSERT ITALY
1xRJ45+USB-A + RCD opening
Artnr: | 4000-68000-4330003 |
Gewicht: | 0.13 kg |
Land van oorsprong: | DE |
Leveringsdatum op aanvraag
Technische data
Mechanical data | Mounting data
Height | 88 mm |
---|---|
Width | 116 mm |
Depth | 70 mm |
Environmental characteristics | Climatic
Storage temperature min. | -10 °C |
---|---|
Storage temperature max. | 60 °C |
Commerciële gegevens
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
Douane tarief nummer | 85366990 |
GTIN | 4048879483582 |
Verpakkingseenheid | 1 |