Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op 085-22 20 282
Zoom
MODLINK MSDD GENDER CHANGER  4000-68000-9040040
Product kan afwijken van illustratie

MODLINK MSDD GENDER CHANGER

SUB-D15 female/male

Artnr: 4000-68000-9040040
Gewicht: 0.012 kg
Land van oorsprong:  CZ
Voor u met prioriteit gemaakt.
Prijs per stuk:
Downloaden naar de databox Downloaden naar Easy-Import-Export

Beschrijving

Gender Changer
SUB-D15 (female/male)
Certificate

Mechanical data | Mounting data
Height 39,5 mm
Width 16,8 mm
Depth 25 mm

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27143490
ECLASS-7.0 27440290
ECLASS-8.0 27440214
ECLASS-9.0 27440214
ECLASS-10.1 27440214
ECLASS-11.1 27440214
ECLASS-12.0 27440214
ETIM-5.0 EC000830
Douane tarief nummer 85366990
GTIN 4048879036863
Verpakkingseenheid 1

 
Gegevens Over Artikel:
  • Product-PDF
  • Construction files: DXF 4000-68000-9040040_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 4000-68000-9040040_p8_2_60.zip (60)
  • Construction files: STP 4000-68000-9040040_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* excl. BTW, excl. Verzendkosten