MODLINK MSDD CABLE ENTRY SYSTEM
KDT/ZE 24
Artnr: | 4000-70403-0100240 |
Gewicht: | 0.016 kg |
Land van oorsprong: | DE |
Leveringsdatum op aanvraag
Beschrijving
Glands large with cable tie eye
Cable diameter (24...25 mm)
For sale only in packing units
Cable diameter (24...25 mm)
For sale only in packing units
Technische data
Mechanical data | Mounting data
Clamping range min. | 24 mm |
---|---|
Clamping range max. | 25 mm |
Commerciële gegevens
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27400604 |
ECLASS-7.0 | 27400604 |
ECLASS-8.0 | 27400604 |
ECLASS-9.0 | 27400604 |
ECLASS-10.1 | 27400604 |
ECLASS-11.1 | 27400604 |
ECLASS-12.0 | 27400604 |
ETIM-5.0 | EC000211 |
Douane tarief nummer | 39269097 |
GTIN | 4048879031837 |
Verpakkingseenheid | 10 |
Accessoires
---- Kabeldoorvoer voor kasten ----