Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op 085-22 20 282
Zoom
Cable 8x1,5qmm PUR/PVC-TRUCK-ADR, BK, backshell 0°, 3,0m  DP-18-8.32
Product kan afwijken van illustratie

Laatst bekeken

Cable 8x1,5qmm PUR/PVC-TRUCK-ADR, BK, backshell 0°, 3,0m

20cm corrugated tube, without Offset

Artnr: DP-18-8.32
Gewicht: 0.495 kg
Land van oorsprong:  DE
Beschikbaar
Prijs per stuk:
Downloaden naar de databox Downloaden naar Easy-Import-Export

Douane tarief nummer 85444290
GTIN 89336773840
Verpakkingseenheid 1

 
Gegevens Over Artikel:
  • Product-PDF
  • Document: Product data DP-18-8_pd_2_10.zip (10)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity DP-18-8.xxx_EU-Cert-2_ce_z_b.pdf (B)
* excl. BTW, excl. Verzendkosten