Onze powerkabels, zijn beschikbaar in veel verschillende aansluit varianten. De populairste kabels hebben een 7/8” of een M12 L-gecodeerde aansluiting, bekend om hun robuuste en betrouwbare kabelconnector ontwerp.
De M12-power connector met L-codering is een compacte en betrouwbare M12-connector, die zich door standaardisatie steeds meer op de markt vestigt. Deze kabel connectoren zullen op de middellange termijn een groot marktaandeel van de 7/8" connectoren overnemen. Ze zijn geschikt als een betrouwbare koppelbare aansluiting voor lineaire aandrijvingen, stappenmotoren en als power kabel voor veldbus modules. Deze kabel connectoren, bieden veelzijdige oplossingen voor diverse toepassingen.
De M12-power connector, ideaal als een hoogwaardig alternatief voor 7/8’-connectoren, is essentieel in toepassingen waar een hoge vermogensdichtheid op een compacte ruimte nodig is. De M12-power connectoren met L-codering, betrouwbaar in het voeden met hoge stromen, zijn voor veel toepassingen al onmisbaar geworden.