Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op 085-22 20 282

Power

  (1894 Artikelen)

De MQ15 connector van Murrelektronik is een baanbrekende ontwikkeling, bekend om zijn compactheid en kracht. Hij is speciaal ontworpen voor het veilig, betrouwbaar en snel aansluiten van asynchrone/driefasenmotoren tot 7,5 kW. Deze connector valt op door zijn innovatieve snelle vergrendelingstechniek, waardoor een waterdichte, gereedschapsloze en foutloze montage mogelijk is zonder veel tijd te kosten.

Belangrijke kenmerken van de Power MQ15 connector zijn:

Compactheid: Geschikt voor kabels variërend van 4x 1,5mm² tot 6x 2,5 mm².
Capaciteit: Drie stroomcontacten tot 16A en twee hulpcontacten tot 10A + PE, wat de MQ15 tot een veelzijdige connector verbinding maakt.
Snelle montage: Een gereedschapsloos snel vergrendelingssysteem (bajonet sluiting) zorgt voor een uiterst efficiënte kabelverbinding.
Veelzijdigheid: Geschikt voor kabels met aderdoorsneden van 1,5mm² of 2,5mm².
Duurzaamheid: Ontworpen voor industriële toepassingen, met bescherming tegen knikken en vibraties.
Gecertificeerde kwaliteit: UL Listed volgens PVVA7 2237, wat de hoge kwaliteit en veiligheid van de connector onderstreept.


Power
10 20 50 100
Pagina: 1 ... 19 20 21 ... 190
Sorteren op:
Gemarkeerde producten
Alle producten markeren
Pagina: 1 ... 17 18 19 20 21 22 23 ... 190
* excl. BTW, excl. Verzendkosten