Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an 085-22 20 282
7/8'' (Mini) Bu. 90° freies Ltg.-ende
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

7/8'' (Mini) Bu. 90° freies Ltg.-ende

PUR 4x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 15m

ArtNr.: 7700-A4031-UMC1500
Gewicht: 1.562 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: STP 7700-A4031_stp_x_a.zip (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten