Pneumatikmodul - Buchse & Stift, 3-polig
ArtNr.: | 70MH-MAP10-0030000 |
Gewicht: | 0.006 kg |
Ursprungsland: | PL |
Liefertermin auf Anfrage
Beschreibung
Pneumatic
Stift/Buchse
3-polig
Schlauchinnendurchmesser 1.6, 3, 4 mm
Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.
Der Clip 70MH-ZZ100-0000000 wird 2× benötigt
Stift/Buchse
3-polig
Schlauchinnendurchmesser 1.6, 3, 4 mm
Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.
Der Clip 70MH-ZZ100-0000000 wird 2× benötigt
Technische Daten
Installation | Anschluss
Geschlecht | male/female |
---|---|
Steckzyklen min. | 500 |
Installation | Pin-Belegung
Polzahl | 3 |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Verschmutzungsgrad | 3 |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Brennbarkeitsklasse (UL94) | V-0 |
---|---|
Material Gehäuse | PC |
Mechanische Daten | Montagedaten
Anzahl Modulplätze | 1 |
---|---|
Höhe | 27,2 mm |
Breite | 34,1 mm |
Tiefe | 14,6 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 80 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27440209 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261204 |
ECLASS-7.0 | 27440204 |
ECLASS-8.0 | 27440204 |
ECLASS-9.0 | 27440204 |
ECLASS-10.1 | 27440204 |
ECLASS-11.1 | 27440204 |
ECLASS-12.0 | 27440204 |
ETIM-5.0 | EC000438 |
GTIN | 4048879664141 |
Verpackungseinheit | 5 |
Zolltarifnummer | 85389099 |