Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an 085-22 20 282

IO-Link/Analog Wandler

AO Multi U/I, M12,

ArtNr.: 5000-00501-2300001
Gewicht: 0.045 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

IO-Link/Analog Wandler
AO Multi U/I, M12
16Bit, IP65/67, IO-Link V1.1, Class A
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Bustechnologien

Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC 24 V
Betriebsspannung DC min. 18 V
Betriebsspannung DC max. 30 V
Norm Betriebsspannung EN 61131-2
Betriebsspannung UA DC 24 V
Stromaufnahme max. 19 mA
Elektrische Daten | Ausgang
Typ Ausgang 2-, 3-, 4-Leiter Technik
Ausgangsstrom max. 0,2 A
Mittelwertfilter Prozessdaten parametrierbar ja
Wandlungszeit Analogausgang max. 5 ms
Industrielle Kommunikation | IO-Link
IO-Link Prozessdatenlänge Ausgang 2 Bytes
IO-Link Revision ID V1.1
IO-Link Zykluszeit min. 2,3 ms
IO-Link Übertragungsrate COM2 (38.4 kbit/s)
Port Class A
Diagnosen
Diagnose per IO-Link ja
Diagnose per LED ja
IO-Link Events Gerätedefekt, Leitungsbruch Sensor, Unterspannung Versorgung, oberes Limit, unteres Limit, Überspannung Versorgung, Übersteuerung, Überstrom Sensorversorgung, Übertemperatur
LED-Anzeige Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr
Temperaturüberwachung ja
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP65, IP67
Verpolschutz ja
Kurzschlussschutz Sensorversorgung ja
Kurzschlussschutz Ausgang ja
Widerstand gegenüber Lasten mit Rückspeisung ja
Überspannungsschutz ja
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Gehäuse Kunststoff
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 32,3 mm
Breite 77,2 mm
Tiefe 15 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -30 °C
Betriebstemperatur max. 70 °C
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. 85 °C

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 AO
Anschlusstyp 2 IO-Link AO
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 4
PIN 1 + US
PIN 2 n.c.
PIN 3 0 V (Analog US)
PIN 4 AOut (U / I)
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform M12
Geschlecht male
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 4
PIN 1 24 V DC (L +)
PIN 2 n.c.
PIN 3 0 V (L -)
PIN 4 C / Q / IO-Link

ECLASS-6.0 27242601
ECLASS-6.1 27242602
ECLASS-7.0 27242602
ECLASS-8.0 27242602
ECLASS-9.0 27242602
ECLASS-10.1 27242602
ECLASS-11.1 27242602
ECLASS-12.0 27242602
ETIM-5.0 EC001596
GTIN 4048879588416
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85437090

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Handbuch 5000-00501-1100000_hdb_x_22.zip (22)
  • Dokumentation: Installationsanleitung 5000-00501-2100000_ina_x_12.zip (12)
  • Dokumentation: Produktdaten 5000-00501-2100000_pd_x_14.zip (14)
  • Gerätebeschreibung: IODD 5XXX-00501-2300001_KF7_x_13.zip (13)
  • Information: EU-Herstellererklärung 5000-00501-2300001_05-06.20_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 5000-00501-2300001_05-06.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 5000-00501-2300001_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_b.pdf (B)
  • Konstruktionsdateien: DXF 5000-00501-1100000_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 5000-00501-2300001_p8_2_51.zip (51)
  • Konstruktionsdateien: STP 5000-00501-1100000_stp_x_a.zip (A)
  • Zertifikat: IO-Link 5000-00501-2300001_V1-1_iol_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed CA 5000-00501-2300001_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 5000-00501-2300001_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)

---- Verbindungselement ----
---- Drehmomentschlüssel ----
---- Sensor-Aktor-Adapter ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten