Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an 085-22 20 282

Cube67+ Busknoten

ProfiNet IO

ArtNr.: 56526
Gewicht: 0.36 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Cube67+
PROFINET IO
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Bustechnologien

Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC 24 V
Stromaufnahme max. 200 mA
Summenstrom UA max. 8 A
Summenstrom US max. 8 A
Industrielle Kommunikation
Machine Option Management ja
Unterstütztes Protokoll PROFINET
Industrielle Kommunikation | Busdaten
Adressbereich Ausgänge max. 1024 Bytes
Adressbereich Eingänge max. 1024 Bytes
Industrielle Kommunikation | Profinet
PROFINET Adressierung DCP
PROFINET-Konformitätsklasse B
PROFINET-Spezifikation V2.2
Industrielle Kommunikation | IO-Link
Anzahl IO-Link Masterports max. 128
Diagnosen
Diagnose Unterspannung, keine Spannung
Diagnose per BUS pro Modul und Kanal
Diagnose per LED pro Modul und Kanal
Kurzschluss-Diagnose ja
LED-Anzeige Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr
Überlast-Diagnose ja
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP67
Mechanische Daten
Anzahl Erweiterungsmodule max. 32
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart 2-Loch Schraubbefestigung
Höhe 151 mm
Breite 62 mm
Tiefe 40,5 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. 0 °C
Betriebstemperatur max. 55 °C
Lagertemperatur min. -20 °C
Lagertemperatur max. 75 °C
Konformität
Produktstandard EN 61131-2

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 Bus In / Bus Out
Anschlusstyp 2 Internal system connection
Anschlusstyp 3 Power In
Anschlusstyp 4 Power Out
Anschlusstyp 1
Befestigungsart gesteckt, verschraubt
Anzugsdrehmoment 0,6 Nm
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung D
Polzahl 4
PIN 1 TD +
PIN 2 RD +
PIN 3 TD -
PIN 4 RD -
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Anschlusstyp 3
Familie-Bauform 7/8"
Geschlecht male
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 5
PIN 1 0 V
PIN 2 0 V
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC (US)
PIN 5 24 V DC (UA)
Anschlusstyp 4
Familie-Bauform 7/8"
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 5
PIN 1 0 V
PIN 2 0 V
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC (US)
PIN 5 24 V DC (UA)

ECLASS-6.0 27242608
ECLASS-6.1 27242608
ECLASS-7.0 27242608
ECLASS-8.0 27242608
ECLASS-9.0 27242608
ECLASS-10.1 27242608
ECLASS-11.1 27242608
ECLASS-12.0 27242608
ETIM-5.0 EC001604
GTIN 4048879294027
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85389099

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Handbuch 56971_hdb_x_37.zip (37)
  • Dokumentation: Handbuch 56526_hdb_x_30.zip (30)
  • Dokumentation: Handbuch 56974_hdb_x_19.zip (19)
  • Dokumentation: Handbuch 56975_hdb_x_13.zip (13)
  • Dokumentation: Installationsanleitung 56526_ina_6_16.pdf (16)
  • Gerätebeschreibung: GSDML 56526_CUBE67+_KF0_x_29.zip (29)
  • Information: Diverses ME_IM_V36.zip (A)
  • Information: Diverses ME_PRM_V12.zip (A)
  • Information: Diverses ME_DPV1_PN_V101.zip (A)
  • Information: Diverses ME_IOL_V36.zip (A)
  • Information: EU-Herstellererklärung 56526_03-02.18_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 56526_03-02.18_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 56526_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_b.pdf (B)
  • Konstruktionsdateien: DXF 56526_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 56526_p8_2_50.zip (50)
  • Konstruktionsdateien: STP 56526_stp_x_a.zip (A)
  • Software: Funktionsbaustein 56006_ME_DPV1_PN_TB4_x_11.zip (11)
  • Software: IO-Link-Device-Tool 10501019_IO-Link-Device-Tool_TRB_x_50.zip (50)
  • Software: Konfigurator ME_DPV1_PN_V10.zip (10)
  • Zertifikat: ProfiNet  56526_Z11698-jul21-jul24-v2.2_pn_z_c.pdf (C)
  • Zulassung: UL Listed CA 56526_E201820_NRAQ7_ulc_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Listed US 56526_E201820-NRAQ_ul_z_c.pdf (C)

---- Sensor-Aktor-Adapter ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten