Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an 085-22 20 282
Zoom
Adapter M12 St. / M8 Bu. A-kod.  7000-42201-0000000
Abbildung ähnlich

Adapter M12 St. / M8 Bu. A-kod.

3-pol., Belegung 1,3,4

ArtNr.: 7000-42201-0000000
Gewicht: 0.013 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Adapter
Stecker - Buchse
M12 – M8, 3-polig
für M12-Verteiler, 3-polig
Art.-Nr. 7005 - M12/M8 Lite - (Kunststoffrändelschraube) auf Anfrage
Zertifikat

Seite 1
Anzugsdrehmoment 0,6 Nm
Familie-Bauform M12
Gewinde M12 x 1
Kodierung A
Polzahl 3
Schlüsselweite SW13
Seite 2
Anzugsdrehmoment 0,4 Nm
Familie-Bauform M8
Gewinde M8 x 1
Kodierung A
Polzahl 3
Schlüsselweite SW9
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. 50 V
Betriebsspannung DC max. 60 V
Betriebsspannung AC max. (UL-listed) 30 V
Betriebsspannung DC max. (UL-listed) 30 V
Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP67
Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verschraubt
Verschmutzungsgrad 3
Bemessungsstoßspannung 1,5 kV
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) I
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Verriegelung matt vernickelt
Material Gehäuse PUR
Material Verriegelung Zinkdruckguss
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart Schraubgewinde
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -25 °C
Betriebstemperatur max. 85 °C
Konformität
Produktstandard DIN EN 61076-2-101 (M12), DIN EN 61076-2-114 (M8)

ECLASS-6.0 27143423
ECLASS-6.1 27260702
ECLASS-7.0 27440102
ECLASS-8.0 27440102
ECLASS-9.0 27440106
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440106
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879143202
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: STP 7000-42201_stp_x_a.zip (A)
  • Zertifikat: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)

---- Drehmomentschlüssel ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten