Voor elke toepassing de juiste interface
De interface, ook wel 'hardware interface' genoemd, is in essentie een aansolderbaar elektronisch onderdeel. Het wordt gemonteerd op een printplaat of in een klemmenkast of schakelkast. Bij een hardware interface hoort altijd een bijpassend tegenstuk of kabelschoen. Typische voorbeelden van interfaces zijn:
USB-verbindingen (bijvoorbeeld voor een service-interface)
LAN-connector
Veldbus-interface
FireWire-kabel connector
Modulaire stekker systemen
Zware, meerpolige connectoren
De USB-interface (Universal Serial Bus) wordt gebruikt voor het ophalen en uploaden van allerlei soorten data. Het typische gebruik is de USB-stick. Het is niet bedoeld voor de permanente verbinding van twee systemen of subsystemen (zoals geheugen). De USB-interface is de voorkeursoptie voor een service-interface. De LAN-connector (Local Area Network) is de klassieke 'interface betekenis' voor het verbinden van twee reken units die ook autonoom kunnen functioneren. De veldbus-interface is ontworpen voor de permanente snelle uitwisseling van grote hoeveelheden data. De FireWire-kabelconnector, vergelijkbaar met USB, wordt voornamelijk gebruikt voor de snelle, tijdelijke overdracht van grote hoeveelheden data naar eindapparaten. Modulaire stekker systemen en meerpolige connectoren zijn tenslotte de voorkeursoptie voor het permanent maar afneembaar verbinden van modules met hoge data transmissiesnelheden. Een typisch voorbeeld van het gebruik van de FireWire-interface is een hoge resolutie monitor of beamer.
Deze selectie wordt aangevuld met de 'draadloze interface'. Hier zijn WLAN, radio en Bluetooth de meest voorkomende soorten van een wireless interface. Elk interface wordt met passende randapparatuur in zijn omgeving geïntegreerd.
Positie en functie van de interface
De positie van de interface hangt af van hoe toegankelijk deze moet zijn. Een afneembare maar voor permanent gebruik bedoelde meerpolige connector kan op een minder toegankelijke plaats gemonteerd zijn dan een service-interface. Om het service-interface te beschermen, zou idealiter een frontplaat op de schakelkast moeten kunnen worden geopend. Dit beschermt de interface tegen stof en vloeistoffen. Als gegevens aan de industriële schakelkast moeten worden ingevoerd of onttrokken, is het service-interface gemakkelijk toegankelijk.
In een verdeelkast wordt een interface verkozen die is ontworpen voor een permanente verbinding. Naast de gebruikelijke klemverbindingen, zijn modulaire stekker systemen en permanent geïnstalleerde LAN-connectoren de gebruikelijke keuze. Een service-interface is ook mogelijk in een verdeelkast, maar moet goed gepland zijn. Naast de montage achter een inbouwframe is het gebruikelijk bij een verdeelkast om het service-interface naar binnen te verleggen. Hierdoor zijn de gegevens beschermd tegen ongeoorloofde toegang, omdat voor het bereiken van het service-interface een sleutel voor de schakelkast nodig is.
Selectie van de juiste interface
Een interface moet aan drie criteria voldoen om zijn voordelen volledig te benutten:
Passende datasnelheid
Duur van de gegevensuitwisseling
Veiligheid
Voor een kortstondige gegevensuitwisseling heeft de USB-interface zich gevestigd. Het is echter echt alleen aanbevolen als service-interface, omdat het door trillingen al kan loskomen. Een alternatief voor de USB-interface zijn de draadloze interfaces, om een comfortabele service-interface in te richten. Bij draadloze gegevensoverdracht bestaat echter altijd het gevaar van ongewenste externe toegang.
Voor snelle overdrachtssnelheden is de USB-interface echter niet de beste keuze. Hier kunnen FireWire, LAN of meerpolige connectoren een hogere gegevensuitwisseling garanderen. De kabelgebonden interface is in zijn toepassing weliswaar wat onhandig. Het biedt echter altijd een hogere veiligheid dan de draadloze interface.
Service-interface en meer bij Murrelektronik
Of het nu gaat om een service-interface of een permanente gegevensverbinding, in het assortiment van Murrelektronik vindt u de juiste oplossing voor uw toepassingen. Koop nu de optimale service-interface voor uw toepassing.