Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op 085-22 20 282

Power Supply Units

  (22 Artikelen)

De primair schakelende netvoedingen van Murrelektronik voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van functionaliteit en betrouwbare werking. Deze power supply units zijn onder andere beschikbaar in 12V, 24V, 48V of 72V DC. Bovendien zijn ze zorgvuldig ontworpen met aandacht voor technische uitvoering en de keuze van componenten. Bij de productie wordt steeds rekening gehouden met de verantwoordelijkheid die inherent is aan het leveren van de gelijkstroomvoorziening.

Onze moderne en uitvoerig geteste primair schakelende voedingen zijn veelzijdig inzetbaar en worden wereldwijd gebruikt in diverse toepassingen. Of het nu gaat om een schakelende voeding 12V, 24V, 48V of 72V voor DIN-railmontage in de schakelkast met IP20-bescherming, of om een robuustere variant zoals een schakelende voeding 24V met IP67-bescherming voor directe montage in de machine, Murrelektronik biedt betrouwbare oplossingen. De werking van deze voedingen is ontworpen om te voldoen aan de diverse en veeleisende omstandigheden van industriële toepassingen.


Power Supply Units
10 20 50 100
Sorteren op:
Gemarkeerde producten
Alle producten markeren
* excl. BTW, excl. Verzendkosten