Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op 085-22 20 282

Converters / Rectifiers

Converters en gelijkrichters van Murrelektronik combineren veiligheid en eenvoud met topkwaliteit. Deze apparaten zijn essentieel in elke schakelkast


Converters / Rectifiers

Wat is een converter?
In de kern is een convertor een elektronisch component dat stroom of spanning verandert. Convertor modules, zoals omvormers, gelijkrichters (waaronder bruggelijkrichters en 3-fase gelijkrichters), frequentieomvormers, en transformatoren, spelen verschillende rollen in het omzetten van spanning types.

Converter modules in de vorm van omvormers veranderen gelijkspanning in wisselspanning. Gelijkrichters, waaronder een brug gelijkrichter doen juist het tegenovergestelde door wisselstroom om te zetten in gelijkstroom. Frequentieomvormers passen de frequentie van wisselspanning aan, terwijl traditionele transformatoren de spanning verhogen of verlagen. Scheidingstransformatoren, die de ingevoerde wisselstroom doorgeven met dezelfde spanning en stroomsterkte, bieden een geïsoleerde stroombron voor veilig onderhoud en reparaties.

Wat is een gelijkrichter?
Een gelijkrichter zet wisselspanning om in een gelijkspanning. Gelijkrichter modules zijn nodig wanneer een apparaat dat op gelijkspanning werkt, moet worden aangesloten op een wisselspanning. Opladers zijn klassieke voorbeelden van gelijkrichter modules. Ze zetten de 230 V huishoudelijke stroom om via de geïntegreerde gelijkspanningsomvormer in een stroom die de accu kan opladen. Tegelijkertijd hebben ze een geïntegreerde spanningsomvormer. Dit zorgt ervoor dat de te laden accu niet overbelast raakt. Gelijkrichters en transformatoren hebben daarmee ook een beschermende functie.

Wat doet een gelijkrichter?
Wisselstroom dankt zijn naam aan de richting waarin het stroomt. Terwijl de elektronen bij gelijkstroom continu langs de geleider bewegen, springen de ladingen bij wisselstroom met een hoge frequentie heen en weer. Het voordeel van wisselstroom is dat het over zeer lange afstanden kan worden getransporteerd. Het nadeel is dat het zonder transformator of gelijkrichter voor veel apparaten niet bruikbaar is. Gelijkrichter transformator modules zorgen ervoor dat de wisselstroom slechts in één richting stroomt en niet meer "terugspringt".

Hoe wordt wisselspanning omgezet in gelijkspanning?
Voor gelijkrichter modules waren er in het verleden tal van technische benaderingen. Tegenwoordig heeft de diode zich als kernonderdeel van een gelijkrichter gevestigd. Een diode is een zogenaamde "halfgeleider". Halfgeleiders laten stroom slechts in één richting passeren. De gelijkrichter modules snijden daarmee in feite één helft van de sinusgolf van de wisselstroom af. Het resultaat is een gelijkstroom die echter nogal onregelmatig verder stroomt. Transformator modules zijn daarom meerfasig opgebouwd. In het eerste station van de transformator wordt de wisselstroom omgezet in gelijkstroom. Deze nog sterk fluctuerende gelijkstroom laadt een condensator op. Een condensator in een transformator is in feite een kleine chemische batterij. Deze neemt zeer snel lading op en geeft deze even snel weer af. Hierdoor wordt de stroom in de gelijkrichter "gladgestreken". Een geïntegreerde spanningsomvormer transformeert de spanning naar de gewenste sterkte. Een hoogwaardige transformator heeft dus meerdere taken te vervullen, die allemaal met een gelijkblijvende betrouwbaarheid moeten worden uitgevoerd. Moderne transformator modules bestaan daarom uit hoogwaardige materialen en innovatieve componenten.

Onze gelijkrichters zijn samengesteld uit geavanceerde materialen en componenten, vervullen diverse taken met constante betrouwbaarheid, die essentieel zijn in veel elektrotechnische systemen.

* excl. BTW, excl. Verzendkosten