Ronde connectoren met vrije kabeleinden voor jouw persoonlijke automatiseringsoplossing(en)!
Connectoren met vrije kabeleinden voor het overdragen van signalen, data en energie. Murrelektronik biedt een ruime keuze aan connectoren met vrije kabeleinden. In de industriële toepassing zijn deze stekkers en sockets geschikt voor het overdragen van signalen, energie en data. Naast de, in de industriële automatisering gangbare, ronde connectoren M12 en M23, worden ook M8, M16 en 7/8" connectoren met vrije kabeleinden gebruikt.
Voor het overdragen van signalen voor sensoren en actuatoren zijn connectoren met vrije kabeleinden en een aantal polen van 3 tot 19 beschikbaar. In het power-segment kunnen de ronde connectoren voor de gelijktijdige overdracht van data via Ethernet en energie online besteld worden. Er zijn Murrelektronik connectoren met vrije kabeleinden beschikbaar voor aansluiting in netwerken met ProfiNet, Ethernet/IP, Ethercat, Sercos, Ethernet, IO-link, CANopen, DeviceNet(R) en Profibus.
De voordelen van connectoren met vrije kabeleinden Connectoren met vrije kabeleinden bieden voordelen die in de praktijk van industriële automatisering van belang zijn. Strakke doorvoeren door de wanden van schakelkasten en machineafdekkingen laten het doorvoeren van connectoren vaak niet toe. In dit geval is de connector met vrije kabeleinden de oplossing. Het vrije kabeleinde wordt door de doorvoer gestoken en de stekker of socket aan de andere kant wordt gemonteerd. Een ander voordeel is dat de installateur ter plaatse zelf de pinbezetting kan bepalen. Connectoren met vrije kabeleinden worden gebruikt waar kabels met veerklemmen en schroefklemmen worden aangesloten.
M8 Connectoren met vrije kabeleinden M8 ronde connectoren vereisen minder ruimte dan M12 en 7/8" ronde connectoren. De kleinere afmetingen van de M8 connectoren met vrije kabeleinden sluiten aan bij de algemene trend van miniaturisering in machine- en installatiebouw. Met de toenemende dichtheid van systemen moet het potentieel voor ruimtebesparing steeds verder worden benut. Er zijn M8 connectoren met vrije kabeleinden beschikbaar voor Industrial Ethernet toepassingen. In EtherCAT-netwerken kunnen overdrachtssnelheden tot 100 Mbit/s full duplex worden bereikt.
M12 Connectoren met vrije kabeleinden M12 ronde connectoren behoren tot de meest wijdverspreide standaardconnectoren in de industriële automatisering. M12 connectoren met vrije kabeleinden zijn beschikbaar voor het overdragen van signalen, data en power. Y-gecodeerde M12 connectoren met vrije kabeleinden voor hybride toepassingen, dat wil zeggen gelijktijdige overdracht van data in Ethernet en power, kunnen online worden opgevraagd.