Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op 085-22 20 282

Power

  (50 Artikelen)

Murrelektronik biedt powerconnectoren aan in vele aansluitvarianten, maar de uitzonderlijk grote prestatie van de M15 (MQ15) bij dergelijke kleine behuizingsafmetingen is uniek. Met een diameter van 15 mm, een meerpolige aansluiting en ontworpen voor het overbrengen van hoge stromen, is de M15 ook bij kleine afmetingen flexibel inzetbaar. In continu gebruik levert de M15-connector 16 A op de stroomcontacten en op de hulpcontacten wordt 10 A bereikt. De snelvergrendeling (bajonet) vermindert de installatietijd tot een minimum. Een kwartslag is voldoende en de M15 powerstekker is schok- en trillingsbestendig aangesloten.

Compacte constructie met hoge prestaties: De M15 powerstekker (MQ15) is vanwege zijn robuuste constructie ook geschikt voor industriële toepassingen onder ongunstige omstandigheden."

Power
10 20 50 100
Sorteren op:
Gemarkeerde producten
Alle producten markeren
* excl. BTW, excl. Verzendkosten