Varianten van zelf aansluitbare kabelconnectoren
De industrie biedt vijf soorten zelf aansluitbaar te maken kabelconnectoren aan:
Snijklem (MOSA) (insulation displacement terminal)
Soldeerstiften (soldering pins)
Schroefklem (screw terminal)
Push-in (Push-in technologie)
Push-Pull (push pull connector)
Heavy Duty/Professioneel
Bij de snijklem hoeft alleen de kabelmantel verijderd te worden, de aders incluisef aderisolatie worden (op kleur) n de bijbehorende gaten van de connector gestoken. Hierbij snijden kleine mesjes in de aderisolatie en houden deze permanent vast, wat zorgt voor een permanente betrouwbare verbinding. Soldeerstiften zijn de klassieke versie van de draadconnector. Met soldeertin worden de gestripte verbindingskabels verbonden met daarvoor bestemde soldeerlipjes op de connector. De push-in aansluiting zorgt voor een snelle betrowbare verbinding doordat de aders in een push-in klem gestoken worden en daar permanent en betrouwbaar verbonden zijn. Schroefklemmen (schroefterminal) zijn bijzonder eenvoudig, snel en bovendien herbruikbaar. De schroefverbinding genereert de benodigde klemdruk om een veilige stroomverbinding tussen de kabels en de polen van de connector te vormen.
De Push-Pull-verbinding (push pull connector) is wat ingewikkelder. Bij deze methode worden de kabeleinden voorzien van adereindhulzen en vervolgens passend in een meervoudige connector verdeeld.
De Heavy Duty/Professioneel-verbinding maakt LAN-connectoren zelf aansluitbaar. Het is zeer eenvoudig in gebruik. Na het vergrendelen van de LAN-connector kan deze echter niet meer zonder beschadiging worden losgemaakt.
Gebruik van zelf aansluitbaar te maken verbindingsconnectoren
Voor signaalkabels zijn snijklemmen, soldeerstiften en schroefklemmen beschikbaar. Voedingskabels zijn zelf aansluitbaar met snijklemmen, schroefklemmen en Push-Pull-technologie. Datakabels worden samengesteld met snijklemmen, schroefklemmen, Heavy Duty/Professioneel of Push-Pull.
Voor ronde connectoren, zoals de M12-connector of de M8-connector, zijn verschillende methoden beschikbaar. Uiteraard is niet alleen de M8- of M12-connector male / stekker samenstelbaar, maar ook het bijbehorende contradeel de bus / female connector. De zelfaansluitbare M12 connector is samenstelbaar in alle varianten: snijden, schroefkoppelingen, push-in of solderen. Om de delicate M8-connectoren samenstelbaar te maken, zijn de koude methoden snijklemmen en schroefklemmen bijzonder voordelig. Een M8-connector solderen vereist een bijzonder vaste hand en wordt daarom minder aanbevolen. Deze methoden zijn ook beschikbaar voor het M8 contradeel de bus / female connector. Hierdoor kan ook een onervaren medewerker snel een M12- of M8-kabelconnector tot een volwaardige M8- of M12-verbindingskabel maken voor datalijnen, signaallijnen of voedingskabels in het laagspanningsbereik.
M8-connectoren en M12-connectoren zelf aansluitbaar maken
Met Murrelektronik krijgen we M8-connectoren en M12-connectoren onder controle. Door gepatenteerde klem-, snij- en schroefmethoden worden ook deze kleine bekabelingen eenvoudig zelf aansluitbaar. Zo maak je heel eenvoudig jouw eigen kabels in elke gewenste lengte. De tegenwoordig beschikbare systemen zijn uiterst comfortabel. De intelligent ontworpen M8-connectoren en M12-connectoren maken een bijna gereedschapsloze productie van jouw kabels mogelijk. Afhankelijk van het systeem en de oefening, is jouw M8-connector of M12-connector in seconden tot minuten succesvol gemaakt.
Zoek en vind in het uitgebreide assortiment van Murrelektronik de juiste M8-connectoren, M12-connectoren of welke andere vorm van zelf aansluitbare kabelconnectoren. Bij elke connector ontvang je via een downloadlink een passende installatiehandleiding. Zo slaagt de verbinding in één keer en garanderen we een duurzame verbinding van voeding-, signaal- of dataverbindingen.