Opbouw van verbindingskabels:
Een kabel voor het verbinden van elektronische componenten bestaat uit de volgende onderdelen:
- Meerpolige stekker
- Schroefverbinding in genormeerde afmetingen
- Isolatie
De connector / aansluitstekker is bij eenvoudige verbindingskabels in een 0° (rechte) positie geplaatst. Voor speciale inbouw situaties zijn ook stekkers met een 90° hoek (haaks) beschikbaar, wat het aansluiten van sensoren en actuatoren vereenvoudigt. Een optimaal gekozen hoek garandeert operationele veiligheid en voorkomt beschadigingen aan de verbindingskabel.
De standaardmaat voor het aansluiten van een verbindingskabel is M8 of M12. Met deze twee schroefmaten kunnen de meeste polen in power-, signaal- of datakabels in industriële toepassingen worden afgedekt. Speciale maten zijn op aanvraag beschikbaar.
De isolatie van de verbindingskabel is in alle beschermingsklassen verkrijgbaar, waardoor voor elke omgeving de juiste kabel klaarstaat. Voor extra afscherming zijn speciale producten zoals kabelkanalen, beschermende mantels of gesloten kabelrupsen geschikt.
De afzonderlijke aders zijn binnen de verbindingskabels extra geïsoleerd, versterkt en ontlast van trekkracht. Ze bieden voldoende treksterkte. Dit garandeert ook bij incidentele trekspanningen in de kabel een betrouwbare overdracht van voeding en data.
Varianten van verbindingskabels:
Verbindingskabels worden onderscheiden in power-, signaal- of datakabels. Powerkabels dienen voor de overdracht van aandrijving stroom. Hiermee worden actuatoren zoals motoren, elektromagneten, lampen of ventielmagneetkleppen van de nodige energie voorzien.
Signaalkabels verbinden sensoren met een besturing. Ze geven veranderingen in de toestand door. Typische sensoren zijn fotocellen, eindschakelaars, reedcontacten of inductieve naderingsschakelaars.
Datakabels dragen digitale informatiestromen over van de ene computer unit naar de andere. Ze kunnen naast koperaders ook met glasvezels zijn uitgerust. Tevens worden datakabels gebruikt om veldbus modules met een besturing te verbinden. Of switches onderling te verbinden.
Montage van een verbindingskabel:
Een verbindingskabel M8 of M12 is zo ontworpen dat deze zonder gereedschap en met één hand kan worden geïnstalleerd. Je pakt de kabel gewoon bij de draaibare schroefkop en plaatst deze op de gewenste aansluiting. Wel moet je daarna de connector met een momentsleutel aandraaien zodat een betrouwbare verbinding ontstaat en voldaan wordt aan de gewenste beschermingsgraad (IP67). Bij M8 connectoren is het even opletten dat alleen de 3-polige connectoren op een 3-polige aansluiting passen en de 4-polige connectoren op een 4-polige aansluiting.
Typische verbindingskabel:
Tot de meest voorkomende typen behoren de verbindingskabels M8 of M12. Deze standaard aansluitingen vind je op een groot aantal actuatoren, besturingen en elektronische componenten. De verbindingskabel M12 is leverbaar van 2-polig tot 12-polig. De grotere doorsnede maakt het hogere aantal polen mogelijk. Daarentegen is de verbindingskabel M8 in 3 / 4 / 5 / 6 / 8-polig beschikbaar.
Accessoires voor verbindingskabels:
Voor verbindingskabels is er een ruime keuze aan accessoires. Met de juiste selectie van T-stukken, adapters of flens connectoren kan de efficiëntie van een elektrische bedrading aanzienlijk worden verhoogd. Voor bijzonder veeleisende constructies staat onze grote selectie van geschikte gereedschappen klaar.