Kenmerken van de ronde connectoren
Ronde connectoren bestaan uit de volgende componenten:
Schroefdraadaansluiting
Meerpolige contactdrager
Contacten met aangesloten kabel
De buitenschroefdraad zorgt voor een permanente verbinding van de modules. Het voorkomt dat de kabel eruit kan glijden, zoals bijvoorbeeld bij USB-aansluitingen gemakkelijk het geval is. De standaard ronde socket is bovendien extreem compact. Ze heeft veel minder inbouwruimte nodig dan een platte stekker. Ondanks hun compacte opbouw zijn ronde connectoren extreem krachtig. Ze kunnen worden gebruikt als signaalkabel, voor gegevensoverdracht (data) en voor stroomvoorziening (voeding).
Ronde connectoren als signaalkabel
Een signaalkabel is in de aansluittechniek de verbinding van een sensor of een actuator met een besturing. Ze heeft de taak een signaal betrouwbaar over te dragen, ongeacht in welke richting het verder geleid moet worden. Als uitgangssignaal zijn waarschuwingslampen, ventielen, kleppen of akoestische hoorns gebruikelijke toepassingsvoorbeelden. In de omgekeerde richting worden ronde connectoren vaak aan een sensorkabel bevestigd. Ze dragen meet- en storingsgroottes over zoals temperatuurschommelingen, veranderingen in toerental, magnetische velden of andere sensordata.
Ronde connectoren als datakabel
Ronde connectoren zijn ook geschikt voor een permanente overdracht van gegevens. Hun montage is iets duurzamer dan die van RJ45 LAN-kabels. Dit maakt ze voor datakabels in bijzonder gevoelige gebieden de laatste losbare variant in de aansluittechniek. Een sterkere verbinding biedt alleen nog het vast solderen.
Ronde connectoren als stroomvoorziening
Om randapparatuur zoals bijvoorbeeld IO-modules, camera's, sensoren, kleine motoren of lichtbronnen, met een permanente maar losbare aansluittechniek uit te rusten, is de ronde connector een geprefereerd middel. Het zorgt ook bij mechanische belasting, bijvoorbeeld door zwenkmechanismen of wind, altijd voor dat de stroomvoorziening niet los kan komen. De ronde connector is daarmee permanent beveiligd tegen wegglijden, maar staat altijd een handmatige oplossing van de verbinding toe.
Varianten van de ronde connectoren in de aansluittechniek
De ronde connectoren in de aansluittechniek verschillen voornamelijk in hun aantal polen en hun grootte. Daarnaast worden ze in rechte en gehoekte uitvoeringen geproduceerd. Hoekige ronde connectoren hebben een bijzonder robuuste behuizing, waarmee ze optredende hefkrachten bij onbedoeld trekken aan de kabel kunnen opvangen. Daarnaast bepaald de vorm van de contactdrager vaak de toepassing. Murrelektronik biedt onder andere de standaard A-code connectoren voor sensoren (IO-link) aan te sluiten, maar ook M12 L-code voor het voeden van devices tot 16A. en M12 D-code voor Ethernet gerelateerde aansluitingen.
Een typische bouwgrootte van de ronde connectoren in de aansluittechniek is de M12-stekker. Deze dient voor de verbinding van een M12-schroefdraad aan een kabel met diverse eigenschappen. Een vieraderige kabel wordt zo met een M12-stekker 4-polig aan een M12-socket 4-polig betrouwbaar aangesloten. De schroefdraad van de M12-stekker maakt een permanente verbinding, die alleen handmatig kan worden losgemaakt. Alle andere ronde connectoren in de aansluittechniek werken volgens hetzelfde principe: het aantal aders moet overeenkomen met het aantal polen, anders is de ronde connector niet optimaal ingezet en kan de aansluittechniek haar volledige prestaties niet ontplooien.
Aansluittechniek kopen bij Murrelektronik
Bij Murrelektronik vind je alles wat je nodig hebt voor je aansluittechniek. Wij hebben ronde connectoren in alle bouwgroottes, poolaantallen en vorm codes als A / B / C / D / K / L / S / T-code voor je beschikbaar. Gebruik de eersteklas kwaliteit van de aansluittechniek van Murrelektronik voor het vervaardigen van betrouwbare elektrische modules.