Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op 085-22 20 282

Direkt bestellen


Weet u reeds welke artikelnummers u wilt bestellen of heeft u een overzicht in CSV formaat? Dan kunt u tijd besparen door onze “direct bestellen” optie te gebruiken:

  • Via de link "HANDMATIG INVOEREN" kunt u direct afzonderlijke artikelnummers invoeren.
  • Via de link "UPLOAD CSV FILE kunt u een lijst met artikelen importeren.
    We hebben een voorbeeldbestand dat je kunt downloaden en gebruiken om je eigen CSV-bestand te maken.

Om uw CSV file succesvol te kunnen importeren moet de kolom volgorde overeenkomen met onderstaande:
Artikelnummer; Aantal

Uw tabel mag een kopregel hebben, toegestane scheidingstekens zijn: puntkomma, komma en verticale streep ‘|’. Zorg dat uw instellingen correct zijn voordat dat u, uw file importeert.

Mocht u nog verdere vragen over het importeren van data hebben, neem dan contact op met onze verkoop binnendienst.

Kopiëren en plakken vanuit Excel met artikelnummer en hoeveelheid (niet opgemaakt vanuit Excel, gescheiden door komma of TAB)

CSV File Upload

CSV Delimiter
CSV Enclosure
 
PUR 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 35m
 
1×SUB-D9 Bu/St + 2×RJ45
 
100 Stück
 
PUR 8x0.25 shielded bk UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
 
 
TPE 5x22AWG ye UL/CSA. ITC/PLTC 10m
 
PUR 3x0.75 gr UL/CSA 5m
 
10.0m PUR 8x0,34+2x0,75, UL/CSA
 
 
PVC 4x0.34 gy UL/CSA 40m
 
2-pol., max. 0,75mm², 6 - 8mm, geschirmt
 
With 4 pole M12 bottom exit
 
0...230V M16x1.5
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 1m
 
IN: 115/230+/-10VAC OUT: :24V/1ADC
 
 
IN: 185-265VAC OUT: 22-28V/10ADC
 
PUR 4x0.75 bk UL/CSA 3m
 
PUR 5x0.34 shielded gy 20m
 
2 pieces
 
RADOX EM 104 2x0,75 sw 10m
 
P: 800VA IN: 240-415VAC OUT: 110-110-20VAC
 
 
4/2 no shut-off, nickel plated brass
Artikel kan niet besteld worden
 
PVC 3x0.75 bk 3m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 0,6m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
Impulsverlängerung 24 VDC / 25 mA / 45 ms
 
 
 
* excl. BTW, excl. Verzendkosten