Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op 085-22 20 282

Direkt bestellen


Weet u reeds welke artikelnummers u wilt bestellen of heeft u een overzicht in CSV formaat? Dan kunt u tijd besparen door onze “direct bestellen” optie te gebruiken:

  • Via de link "HANDMATIG INVOEREN" kunt u direct afzonderlijke artikelnummers invoeren.
  • Via de link "UPLOAD CSV FILE kunt u een lijst met artikelen importeren.
    We hebben een voorbeeldbestand dat je kunt downloaden en gebruiken om je eigen CSV-bestand te maken.

Om uw CSV file succesvol te kunnen importeren moet de kolom volgorde overeenkomen met onderstaande:
Artikelnummer; Aantal

Uw tabel mag een kopregel hebben, toegestane scheidingstekens zijn: puntkomma, komma en verticale streep ‘|’. Zorg dat uw instellingen correct zijn voordat dat u, uw file importeert.

Mocht u nog verdere vragen over het importeren van data hebben, neem dan contact op met onze verkoop binnendienst.

Kopiëren en plakken vanuit Excel met artikelnummer en hoeveelheid (niet opgemaakt vanuit Excel, gescheiden door komma of TAB)

CSV File Upload

CSV Delimiter
CSV Enclosure
 
PUR 5x0.34 shielded gy 15m
 
PVC 4x0.34 sw UL/CSA 0,4m
 
PUR 3x0.34 ge UL/CSA+robot+schleppk. 0,6m
 
PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 0,6m
 
PUR 5x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 2.5m
 
3-pol.
 
PVC 3x0.34 sw UL/CSA 5,5m
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA 8m
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 4x0.75 ge UL/CSA+schleppk. 2m
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA 0.6m
 
mit kundenspezifischer Bedruckung
 
PUR 4x0.34 geschirmt gr 10m
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 20m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 1,4m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+robot+drag ch. 4m
 
Red Housing
Artikel kan niet besteld worden
 
PVC 4x0.25 bk UL/CSA 12m
 
PUR 4x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
TPE 5x18AWG ye UL/CSA. ITC/PLTC 10m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
Including RJ45 coupling module
 
24...230V LED M16x1.5
 
PUR 8x0.25 shielded gy UL/CSA+drag ch. 9m
 
PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 6m
 
P: 630VA IN: 230-400VAC +/- 15VAC OUT: 115VAC
 
PVC 4x0.75 ye 7.5m
 
PVC 5x0.34 geschirmt gr 5m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA 1m
 
P: 40VA IN: 230/400VAC OUT: 24VAC
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA 15m
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 15m
 
PVC 3x0.34 shielded gy UL/CSA 7.5m
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 4x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 3m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 0.7m
 
PVC 3x0.34 shielded gy UL/CSA 30m
 
PUR 3x0.25 ge UL/CSA+schleppk. 2m
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 5m
 
PUR 3x0.75 ye UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
E-Cu verzinnt
 
PVC 3x0.25 gr UL/CSA 0,6m
 
PUR / PVC 2x1.5+1x2x0.5 sw 5m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA 1.5m
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 40m
 
PVC 3x0.75 bk 1m
 
1xRJ45 fem./fem. + RCD opening
 
PUR 4x0.34 or UL/CSA+robot+drag ch. 1.5m
 
PUR 5x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 20m
 
PVC 3x0.25 ge UL/CSA 0,3m
 
PVC 3x0.75 sw 8m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 20m
 
No pot.-sep.30m PUR UL/CSA, 16x0,5+3x1,0
 
LED-230VAC IP65
 
PUR 12x0.14 shielded bk UL/CSA+drag ch. 30m
 
PUR 5x0.34 ge UL/CSA+robot+schleppk. 1,5m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 2m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+drag ch. 2m
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 3x0.25 ge UL/CSA+schleppk. 0,3m
 
PVC 5x0.34 bk UL/CSA 2.3m
 
PUR 5x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 20m
 
Single locking lever, side entry M20
 
 
* excl. BTW, excl. Verzendkosten