Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op 085-22 20 282

Direkt bestellen


Weet u reeds welke artikelnummers u wilt bestellen of heeft u een overzicht in CSV formaat? Dan kunt u tijd besparen door onze “direct bestellen” optie te gebruiken:

  • Via de link "HANDMATIG INVOEREN" kunt u direct afzonderlijke artikelnummers invoeren.
  • Via de link "UPLOAD CSV FILE kunt u een lijst met artikelen importeren.
    We hebben een voorbeeldbestand dat je kunt downloaden en gebruiken om je eigen CSV-bestand te maken.

Om uw CSV file succesvol te kunnen importeren moet de kolom volgorde overeenkomen met onderstaande:
Artikelnummer; Aantal

Uw tabel mag een kopregel hebben, toegestane scheidingstekens zijn: puntkomma, komma en verticale streep ‘|’. Zorg dat uw instellingen correct zijn voordat dat u, uw file importeert.

Mocht u nog verdere vragen over het importeren van data hebben, neem dan contact op met onze verkoop binnendienst.

Kopiëren en plakken vanuit Excel met artikelnummer en hoeveelheid (niet opgemaakt vanuit Excel, gescheiden door komma of TAB)

CSV File Upload

CSV Delimiter
CSV Enclosure
 
PUR 5x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 20m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+robot+drag ch. 1m
 
PUR 3x0.25 gr UL/CSA+robot+schleppk. 1m
 
IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 4 A CL2 / Erweiterbar
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA 15m
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 3m
 
PUR 3x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
PUR 4x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 10m
 
PVC 3x0.25 sw UL/CSA 4m
 
FEP 5xAWG22 bk 20m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA 17m
 
TPE-S 5x0.34 bl UL robot+schleppk. 3m
 
Red Housing
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+robot+drag ch. 0.3m
 
PVC 3x0.34 gr UL/CSA 30m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA 10m
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA 10m
Artikel kan niet besteld worden
 
PVC 4x0.75 ye 3m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 4m
 
PUR 5x0.34 shielded gy 5m
 
PUR 2x0.75 bk UL/CSA+drag chain 0,25m
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA 3m
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 3x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 100m
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 2.5m
 
Screw locking, top entry M40
 
PVC 4x0.75 gy 5m
 
1×SUB-D25 Bu/St + 1×SUB-D9 Bu/St + 1×RJ45
 
PUR 4x0.34 shielded gy 5.5m
 
IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10A
 
PVC 4x0.25 gr UL/CSA 10m
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PVC 3x0.34 geschirmt sw UL/CSA 1,3m
 
insert 4000-68000-1200000 + 4000-68000-0010000
 
PUR 5x0.34 geschirmt ge UL/CSA+schleppk. 15m
 
PVC 4x0.34 geschirmt gr UL/CSA 25m
 
PUR 8x0.25 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 3m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+drag ch. 6m
 
PUR AWG20/26 shielded bk UL/CSA+drag ch. 22m
 
PUR 1x2xAWG23 shielded vt UL/CSA+robot 7.5m
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA 0,3m
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 3x0.25 gr UL/CSA+robot+schleppk. 0,6m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 2.4m
 
IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 10 A
 
mit Pot-Tr. 20m PUR/PVC 5x0,75+16x0,34
 
PUR 3x0.34 ge UL/CSA 1m
Artikel kan niet besteld worden
 
1000 V, 40 A
 
PUR 3x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 2m
 
 
PVC 3x0.25 ye UL/CSA 1.5m
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 0,3m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
PP-wires 5x0.34 2m
 
PUR 4x0.75 ge UL/CSA+schleppk. 10m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 1m
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 15m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA 1m
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 20m
 
 
* excl. BTW, excl. Verzendkosten