Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op 085-22 20 282

Direkt bestellen


Weet u reeds welke artikelnummers u wilt bestellen of heeft u een overzicht in CSV formaat? Dan kunt u tijd besparen door onze “direct bestellen” optie te gebruiken:

  • Via de link "HANDMATIG INVOEREN" kunt u direct afzonderlijke artikelnummers invoeren.
  • Via de link "UPLOAD CSV FILE kunt u een lijst met artikelen importeren.
    We hebben een voorbeeldbestand dat je kunt downloaden en gebruiken om je eigen CSV-bestand te maken.

Om uw CSV file succesvol te kunnen importeren moet de kolom volgorde overeenkomen met onderstaande:
Artikelnummer; Aantal

Uw tabel mag een kopregel hebben, toegestane scheidingstekens zijn: puntkomma, komma en verticale streep ‘|’. Zorg dat uw instellingen correct zijn voordat dat u, uw file importeert.

Mocht u nog verdere vragen over het importeren van data hebben, neem dan contact op met onze verkoop binnendienst.

Kopiëren en plakken vanuit Excel met artikelnummer en hoeveelheid (niet opgemaakt vanuit Excel, gescheiden door komma of TAB)

CSV File Upload

CSV Delimiter
CSV Enclosure
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 1.8m
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 2m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+robot+drag ch. 2m
Artikel kan niet besteld worden
 
1x RJ45 + 1x data cutout
 
PUR 5x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 3m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
PVC 12x0.14 bk 2.5m
 
Einsatz 4000-68000-0020000 + 4000-68000-1160000
 
3.0m PUR/PVC 4X0.34+2x0,75
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 17.5m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA 1.5m
Artikel kan niet besteld worden
 
250VAC/13A orange
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA+robot+schleppk. 1,55m
 
PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 5m
 
PUR 4x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 100m
 
Single locking lever m., top entry M20
 
PUR 3x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 5m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 0.56m
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA 0.8m
Artikel kan niet besteld worden
 
TPE-wires 8x0.25 0.5m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 0m
Artikel kan niet besteld worden
 
 
* excl. BTW, excl. Verzendkosten