Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op 085-22 20 282

Direkt bestellen


Weet u reeds welke artikelnummers u wilt bestellen of heeft u een overzicht in CSV formaat? Dan kunt u tijd besparen door onze “direct bestellen” optie te gebruiken:

  • Via de link "HANDMATIG INVOEREN" kunt u direct afzonderlijke artikelnummers invoeren.
  • Via de link "UPLOAD CSV FILE kunt u een lijst met artikelen importeren.
    We hebben een voorbeeldbestand dat je kunt downloaden en gebruiken om je eigen CSV-bestand te maken.

Om uw CSV file succesvol te kunnen importeren moet de kolom volgorde overeenkomen met onderstaande:
Artikelnummer; Aantal

Uw tabel mag een kopregel hebben, toegestane scheidingstekens zijn: puntkomma, komma en verticale streep ‘|’. Zorg dat uw instellingen correct zijn voordat dat u, uw file importeert.

Mocht u nog verdere vragen over het importeren van data hebben, neem dan contact op met onze verkoop binnendienst.

Kopiëren en plakken vanuit Excel met artikelnummer en hoeveelheid (niet opgemaakt vanuit Excel, gescheiden door komma of TAB)

CSV File Upload

CSV Delimiter
CSV Enclosure
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
PUR 3x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 35m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA 2m
Artikel kan niet besteld worden
 
PVC 4x2.5 sw 30m / PUR 4x1,5 sw 1,5m
 
PUR 5x0.34 geschirmt ge UL/CSA+schleppk. 3,6m
 
GFCI+1xRJ45 female/female + 1x3A fuse
 
1×USB-A fem./male 0,7m cable + 1xSUB-D25 fem./male
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 0.2m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 2m
 
IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 2x 1-2-3-4 A & 2x 4-6-8-10 A
 
Einsatz 4000-68000-0030000
 
PUR 3x0.25 ge UL/CSA+schleppk. 1m
Artikel kan niet besteld worden
 
No pot-sep. 25m PUR/PVC3X0.75+8x0,34
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA 5m
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 5x0.34 gy UL/CSA 0.3m
Artikel kan niet besteld worden
 
3.0m PUR/PVC 4x0,34+2x0,75
 
PUR 4x2.5 sw 2m / PUR 4x2.5 sw 2m
 
PUR 4x0.34 or UL/CSA+robot+drag ch. 0.6m
 
Illuminiated reset button
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 1m
 
 
* excl. BTW, excl. Verzendkosten