Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op 085-22 20 282

Direkt bestellen


Weet u reeds welke artikelnummers u wilt bestellen of heeft u een overzicht in CSV formaat? Dan kunt u tijd besparen door onze “direct bestellen” optie te gebruiken:

  • Via de link "HANDMATIG INVOEREN" kunt u direct afzonderlijke artikelnummers invoeren.
  • Via de link "UPLOAD CSV FILE kunt u een lijst met artikelen importeren.
    We hebben een voorbeeldbestand dat je kunt downloaden en gebruiken om je eigen CSV-bestand te maken.

Om uw CSV file succesvol te kunnen importeren moet de kolom volgorde overeenkomen met onderstaande:
Artikelnummer; Aantal

Uw tabel mag een kopregel hebben, toegestane scheidingstekens zijn: puntkomma, komma en verticale streep ‘|’. Zorg dat uw instellingen correct zijn voordat dat u, uw file importeert.

Mocht u nog verdere vragen over het importeren van data hebben, neem dan contact op met onze verkoop binnendienst.

Kopiëren en plakken vanuit Excel met artikelnummer en hoeveelheid (niet opgemaakt vanuit Excel, gescheiden door komma of TAB)

CSV File Upload

CSV Delimiter
CSV Enclosure
 
PUR 5x0.5 gy drag ch. 15m
 
PVC 4x1.5 bk UL/CSA 7,5m
 
PUR 5x2.5 sw UL/CSA+schleppk. 10m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 3.5m
 
PUR 5x0.34 or UL/CSA+robot+schleppk. 18m
 
PUR 4x2x0.25 shielded gy 5m
 
PUR 5x0.34 gy UL/CSA+robot+drag ch. 12.5m
 
PVC 3x0.75 bk 0m
 
No pot.-sep. 5m PUR/PVC-JB, 16x0,34+3x0,75
De gevraagde hoeveelheid van dit artikel is niet beschikbaar in de voorraad. De nog beschikbare hoeveelheid werd toegevoegd aan de winkelwagen.: 0
 
PUR 12x0.25 gr UL/CSA+robot+schleppk. 1m
 
3m PUR 20x0.34+3x0.75mm²
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+robot+schleppk. 2m
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA 6,5m
 
PUR 4x0.34 or UL/CSA+robot+drag ch. 5m
 
PVC 3x0.34 shielded gy UL/CSA 3m
 
PVC 4x0.75 sw 7,5m
 
PVC 5x0.34 bk UL/CSA 10m
 
IN: 110-240VAC OUT: 48-56VDC/10A
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 2m
 
PUR 8x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 35m
 
PUR 3x0.25 ge UL/CSA+schleppk. 2m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 8m
 
PUR 3x0.25 ge UL/CSA 2m
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 4x0.34 ye UL/CSA 5m
Artikel kan niet besteld worden
 
PVC 4x0.34 shielded gy UL/CSA 7.5m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+robot+drag ch. 1.5m
 
PVC 3x0.34 sw UL/CSA 1m
 
24V LED+RC PG9
Artikel kan niet besteld worden
 
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 2m
 
DI16/DO16, Open-End, 3m
 
PUR 3x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 2m
 
Hygienic Design, wrench size 13/14 mm
 
PUR 5x0.34 shielded gy 50m
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA+robot+drag ch. 4m
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 5.5m
 
 
* excl. BTW, excl. Verzendkosten