Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op 085-22 20 282

Direkt bestellen


Weet u reeds welke artikelnummers u wilt bestellen of heeft u een overzicht in CSV formaat? Dan kunt u tijd besparen door onze “direct bestellen” optie te gebruiken:

  • Via de link "HANDMATIG INVOEREN" kunt u direct afzonderlijke artikelnummers invoeren.
  • Via de link "UPLOAD CSV FILE kunt u een lijst met artikelen importeren.
    We hebben een voorbeeldbestand dat je kunt downloaden en gebruiken om je eigen CSV-bestand te maken.

Om uw CSV file succesvol te kunnen importeren moet de kolom volgorde overeenkomen met onderstaande:
Artikelnummer; Aantal

Uw tabel mag een kopregel hebben, toegestane scheidingstekens zijn: puntkomma, komma en verticale streep ‘|’. Zorg dat uw instellingen correct zijn voordat dat u, uw file importeert.

Mocht u nog verdere vragen over het importeren van data hebben, neem dan contact op met onze verkoop binnendienst.

Kopiëren en plakken vanuit Excel met artikelnummer en hoeveelheid (niet opgemaakt vanuit Excel, gescheiden door komma of TAB)

CSV File Upload

CSV Delimiter
CSV Enclosure
 
 
PUR AWG24+22 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 3m
 
PVC 3x0.25 ge UL/CSA 1m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 6.3m
 
P: 40VA IN: 230-400VAC +/- 15VAC OUT: 24VAC
 
PUR 4x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 1m
 
PUR AWG24+22 geschirmt bl UL/CSA+schleppk. 20m
 
PUR 3x0.75 ye UL/CSA+drag ch. 0m
 
Edelstahl 1.4404 (V4A)
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA 1.5m
Artikel kan niet besteld worden
 
TPE 4x16AWG ye UL/CSA, TC-ER
 
PVC 3x0.34 ye UL/CSA 5m
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA+robot+drag ch. 1.5m
Artikel kan niet besteld worden
 
4-pol. / 2x 3-pol.
 
PP-wires 5x0.34 0.5m
 
PUR 3x0.25 gr UL/CSA 15m
Artikel kan niet besteld worden
 
3-pol. + PE, 0,5 - 1,5mm², 6 - 8mm
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA+drag ch. 5m
 
KDT/ZE 19
 
P: 630VA IN: 230-400VAC +/- 15VAC OUT: 230VAC
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 7.5m
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA 1m
 
 
PVC 3x0.75 ye 0m
 
P:500VA IN:400VAC±5% OUT:230VAC
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA 0.3m
Artikel kan niet besteld worden
 
Without homerun-cable
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 1.0m
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA 7.5m
Artikel kan niet besteld worden
 
5-pol. / 2x 5-pol.
 
PVC 4x0.34 sw UL/CSA 5m
 
PUR 3x0.75 gr UL/CSA 1,8m
 
PVC 3x0.75 gy 5m
 
with customized printing
 
PUR 3x0.75 ge UL/CSA+schleppk. 7m
 
P: 63VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 230VAC
 
P: 1600VA IN: 230-400VAC +/- 15VAC OUT: 24VAC
 
PVC 4x0.75 gy 10m
 
RADOX EM 104 2x0,75 sw 6m
 
PUR 4x0.25 ye UL/CSA+drag ch. 2m
 
5-pol., max. 0,75mm², 6 - 8mm, shielded
 
400 V, 16 A
 
PUR 4x0.75 bk UL/CSA 5m
 
PVC 4x0.75 gy 3m
 
 
* excl. BTW, excl. Verzendkosten