Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op 085-22 20 282

Direkt bestellen


Weet u reeds welke artikelnummers u wilt bestellen of heeft u een overzicht in CSV formaat? Dan kunt u tijd besparen door onze “direct bestellen” optie te gebruiken:

  • Via de link "HANDMATIG INVOEREN" kunt u direct afzonderlijke artikelnummers invoeren.
  • Via de link "UPLOAD CSV FILE kunt u een lijst met artikelen importeren.
    We hebben een voorbeeldbestand dat je kunt downloaden en gebruiken om je eigen CSV-bestand te maken.

Om uw CSV file succesvol te kunnen importeren moet de kolom volgorde overeenkomen met onderstaande:
Artikelnummer; Aantal

Uw tabel mag een kopregel hebben, toegestane scheidingstekens zijn: puntkomma, komma en verticale streep ‘|’. Zorg dat uw instellingen correct zijn voordat dat u, uw file importeert.

Mocht u nog verdere vragen over het importeren van data hebben, neem dan contact op met onze verkoop binnendienst.

Kopiëren en plakken vanuit Excel met artikelnummer en hoeveelheid (niet opgemaakt vanuit Excel, gescheiden door komma of TAB)

CSV File Upload

CSV Delimiter
CSV Enclosure
 
15.0m PUR/PVC 6x0,34+2x0,75
 
TPE 4x2x24AWG SF/UTP CAT5e bu UL/CSA. CM 2m
 
PUR AWG24+22 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 18m
 
PVC 3x0.25 gr UL/CSA 3m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+drag ch. 1m
 
3.0m PUR 10*0,34+2*0,75 exit norm..
 
PUR 3x0.25 ge UL/CSA+robot+schleppk. 2m
 
10.0m PUR 4X0.34+2x0,75 NPN-LED's
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA 15m
Artikel kan niet besteld worden
 
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 10m
 
PUR 5x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 5m
 
Einsatz 4000-68000-0010000 + 4000-68000-1160000
 
PVC 3x0.25 sw UL/CSA 6m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA 1,5m
 
PVC 4x0.25 ye UL/CSA 3m
 
Without connector cable
 
PVC 3x0.75 sw 4m
 
6-pol., max. 2,5mm², 7 - 14mm
 
24…230V LED PG9 Bridge Rectifier
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+robot+drag ch. 1.5m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 2.2m
 
PUR 3x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 12m
 
PUR 5x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 10m
 
TPE-S 8x0.25 bu UL robot+drag ch. 25m
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 10m
 
4P
 
PVC 4x0.75 ge 10m
 
ohne Anschlussleitung, mit Potentialtrennung
 
2 digital inputs and 2 digital outputs
De gevraagde hoeveelheid van dit artikel is niet beschikbaar in de voorraad. De nog beschikbare hoeveelheid werd toegevoegd aan de winkelwagen.: 0
 
PUR 3x0.25 ge UL/CSA+robot+schleppk. 5m
 
PVC 3x0.25 gr UL/CSA 1m
 
PUR 4x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 0.8m
 
PUR 16x0.5+3x1.0 gr UL/CSA+schleppk. 31m
 
PVC 4x2.5 bk UL/CSA 3m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 10m
 
5.0m PUR-JB 16x0,34+5x0,75
 
PVC 5x0.34 shielded bk UL/CSA 5m
 
PVC 3x0.75 bk 0m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+robot+drag ch. 0.6m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA 0.85m
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 2x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 0,5m
 
PUR-wires 0.25 1m
 
PVC 4x0.34 gy UL/CSA 3m
 
PVC 3x0.25 sw UL/CSA 1,2m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 40m
 
PUR 4x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
 
* excl. BTW, excl. Verzendkosten