Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op 085-22 20 282

Direkt bestellen


Weet u reeds welke artikelnummers u wilt bestellen of heeft u een overzicht in CSV formaat? Dan kunt u tijd besparen door onze “direct bestellen” optie te gebruiken:

  • Via de link "HANDMATIG INVOEREN" kunt u direct afzonderlijke artikelnummers invoeren.
  • Via de link "UPLOAD CSV FILE kunt u een lijst met artikelen importeren.
    We hebben een voorbeeldbestand dat je kunt downloaden en gebruiken om je eigen CSV-bestand te maken.

Om uw CSV file succesvol te kunnen importeren moet de kolom volgorde overeenkomen met onderstaande:
Artikelnummer; Aantal

Uw tabel mag een kopregel hebben, toegestane scheidingstekens zijn: puntkomma, komma en verticale streep ‘|’. Zorg dat uw instellingen correct zijn voordat dat u, uw file importeert.

Mocht u nog verdere vragen over het importeren van data hebben, neem dan contact op met onze verkoop binnendienst.

Kopiëren en plakken vanuit Excel met artikelnummer en hoeveelheid (niet opgemaakt vanuit Excel, gescheiden door komma of TAB)

CSV File Upload

CSV Delimiter
CSV Enclosure
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA 1.5m
Artikel kan niet besteld worden
 
DI16/DO16, Open-End, 2m
 
PUR 4x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 20m
 
PVC 4x0.75 sw 1,5m
 
PUR 3x0.25 ge UL/CSA 0,3m
Artikel kan niet besteld worden
 
PVC 5x0.34 bk UL/CSA 15m
 
TPE 2x2x24AWG SF/UTP CAT5e bu UL/CSA. CM 1.1m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 4m
 
IN: 130 VAC/DC - OUT: 48 VDC / 0,5 A
 
PVC 3x0.25 gr UL/CSA 1,5m
Artikel kan niet besteld worden
 
24V LED+Z-Diode PG9
 
PUR 5x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 3m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA+robot+schleppk. 4m
 
Alarm Contact and varnished PCB
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 8x0.25 shielded gy UL/CSA+drag ch. 5m
 
insert 4000-68000-0230000
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 5m
 
PVC 3x0.75 sw 3m
 
ohne Pot-Tr. 3m PUR/PVC, 8x0,34+3x0,75
 
Accessories
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 2m
 
PVC 3x0.75 bk 0m
 
 
* excl. BTW, excl. Verzendkosten