Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op 085-22 20 282

Direkt bestellen


Weet u reeds welke artikelnummers u wilt bestellen of heeft u een overzicht in CSV formaat? Dan kunt u tijd besparen door onze “direct bestellen” optie te gebruiken:

  • Via de link "HANDMATIG INVOEREN" kunt u direct afzonderlijke artikelnummers invoeren.
  • Via de link "UPLOAD CSV FILE kunt u een lijst met artikelen importeren.
    We hebben een voorbeeldbestand dat je kunt downloaden en gebruiken om je eigen CSV-bestand te maken.

Om uw CSV file succesvol te kunnen importeren moet de kolom volgorde overeenkomen met onderstaande:
Artikelnummer; Aantal

Uw tabel mag een kopregel hebben, toegestane scheidingstekens zijn: puntkomma, komma en verticale streep ‘|’. Zorg dat uw instellingen correct zijn voordat dat u, uw file importeert.

Mocht u nog verdere vragen over het importeren van data hebben, neem dan contact op met onze verkoop binnendienst.

Kopiëren en plakken vanuit Excel met artikelnummer en hoeveelheid (niet opgemaakt vanuit Excel, gescheiden door komma of TAB)

CSV File Upload

CSV Delimiter
CSV Enclosure
 
4-pol. / 2x 3-pol.
 
Längsver. Bolzen, Abgang oben M20
 
PVC 3x0.25 sw UL/CSA 4m
 
Double locking lever, side entry M32
 
RADOX EM 104 3x0.5 bk 1m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+robot+drag chain 10m
 
PUR 1x4xAWG26 shielded gn UL/CSA+drag ch. 0.4m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PUR 1x4xAWG26 shielded gn UL/CSA+drag ch. 0.5m
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 0.6m
 
PUR 4x0.34 shielded gy 15m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 12m
 
PUR 3x0.25 ge UL/CSA+robot+schleppk. 1m
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+robot+schleppk. 2,5m
 
PVC 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA 10m
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 7.5m
 
PUR 4x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
PVC 5x0.34 shielded gy UL/CSA 7.5m
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 3m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 15m
 
PUR 8x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 0.6m
 
Reststromunterdrückung
 
PUR 4x0.75 sw UL/CSA 30m
 
IN: 90-265VAC OUT: 24V/0,6ADC
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 30m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+robot+drag ch. 1m
Artikel kan niet besteld worden
 
PVC 4x0.75 bk 5m
 
PVC 4x0.75 ge 10m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA 10m
Artikel kan niet besteld worden
 
P:25VA IN:400/440/460/480VAC OUT:2x18VAC
 
PUR 5x0.34 shielded gy 1.5m
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA+robot+drag ch. 10m
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 3m
 
PP-wires 4x0.34 0.5m
 
PUR 4x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 12.5m
 
10.0m PUR 4X0.34+2x0,75, UL/CSA
 
PUR 5x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
Conn.M12 8pole
 
Diode, 0...240VDC
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 0,3m
 
PUR 3x0.75 gr UL/CSA 2m
 
LED machine lamp, IP67, 24VDC, M12 connection
 
100 pieces
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA 3m
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
DO16, MAC Valves, Sub-D 25 pol., 0,5m
 
IN: 90 - 265VAC OUT: 24-28V/5ADC
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA 0.3m
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG26 shielded gn UL 5m
 
PVC 4x0.34 sw UL/CSA 5m
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA+robot+drag ch. 0.6m
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 0.7m
 
PVC 4x0.25 gy UL/CSA 20m
 
PVC 5x0.34 gr UL/CSA 2m
 
PUR 8x0.25 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 11m
 
IN: 3x400 - 500VAC; OUT: 45 - 56V/10ADC
 
230V LED+VDR PG9
Artikel kan niet besteld worden
 
PVC 4x0.34 gy UL/CSA 2m
 
PVC 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA 50m
 
PVC 5x0.34 sw UL/CSA 2,5m
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 2m
Artikel kan niet besteld worden
 
PVC 3x0.75 gy 12m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 7,5m
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+robot+schleppk. 3m
 
10.0m PUR-JB 8x0,34+5x0,75
 
IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A
 
PVC 3x0.75 ge 0,3m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 1m
 
PUR 5x1.0 gr 5m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded rd UL/CSA+drag ch. 3m
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA 2m
 
 
* excl. BTW, excl. Verzendkosten