Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op 085-22 20 282

Direkt bestellen


Weet u reeds welke artikelnummers u wilt bestellen of heeft u een overzicht in CSV formaat? Dan kunt u tijd besparen door onze “direct bestellen” optie te gebruiken:

  • Via de link "HANDMATIG INVOEREN" kunt u direct afzonderlijke artikelnummers invoeren.
  • Via de link "UPLOAD CSV FILE kunt u een lijst met artikelen importeren.
    We hebben een voorbeeldbestand dat je kunt downloaden en gebruiken om je eigen CSV-bestand te maken.

Om uw CSV file succesvol te kunnen importeren moet de kolom volgorde overeenkomen met onderstaande:
Artikelnummer; Aantal

Uw tabel mag een kopregel hebben, toegestane scheidingstekens zijn: puntkomma, komma en verticale streep ‘|’. Zorg dat uw instellingen correct zijn voordat dat u, uw file importeert.

Mocht u nog verdere vragen over het importeren van data hebben, neem dan contact op met onze verkoop binnendienst.

Kopiëren en plakken vanuit Excel met artikelnummer en hoeveelheid (niet opgemaakt vanuit Excel, gescheiden door komma of TAB)

CSV File Upload

CSV Delimiter
CSV Enclosure
 
PVC 5x0.34 gr 2m
 
PVC 3x0.34 gy UL/CSA 0.3m
Artikel kan niet besteld worden
 
PVC 5x0.34 bk UL/CSA 5m
 
P:500VA IN:400VAC±5% OUT:110VAC
 
PUR 4x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 1.4m
 
PVC 3x0.34 sw UL/CSA 0,3m
 
ohne Anschlussleitung
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 0,6m
 
5.0m PUR(OZ+JB) 7*1,0
 
TPE-S 4x0.34 gy 7.5m
De gevraagde hoeveelheid van dit artikel is niet beschikbaar in de voorraad. De nog beschikbare hoeveelheid werd toegevoegd aan de winkelwagen.: 0
 
PUR 5x1.5 gy 2m
 
PVC 6x1.5 sw UL/CSA 30m
 
PUR 4x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 3m
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA+drag ch. 10m
 
PUR 5x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 8m
 
Select switch 1x90° locked
 
IN: 24 V DC OUT: 24 V / 1-2-3-4 A CL2
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 3m
 
PUR 5x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 5m
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA 1,5m
Artikel kan niet besteld worden
 
 
P: 1600VA IN: 230/400VAC+-15VAC OUT:2x24VAC
 
PVC 3x0.75 sw 1,5m
 
PVC 3x0.75 gr 3m
 
PUR 4x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 1.6m
 
 
* excl. BTW, excl. Verzendkosten