Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op 085-22 20 282

Direkt bestellen


Weet u reeds welke artikelnummers u wilt bestellen of heeft u een overzicht in CSV formaat? Dan kunt u tijd besparen door onze “direct bestellen” optie te gebruiken:

  • Via de link "HANDMATIG INVOEREN" kunt u direct afzonderlijke artikelnummers invoeren.
  • Via de link "UPLOAD CSV FILE kunt u een lijst met artikelen importeren.
    We hebben een voorbeeldbestand dat je kunt downloaden en gebruiken om je eigen CSV-bestand te maken.

Om uw CSV file succesvol te kunnen importeren moet de kolom volgorde overeenkomen met onderstaande:
Artikelnummer; Aantal

Uw tabel mag een kopregel hebben, toegestane scheidingstekens zijn: puntkomma, komma en verticale streep ‘|’. Zorg dat uw instellingen correct zijn voordat dat u, uw file importeert.

Mocht u nog verdere vragen over het importeren van data hebben, neem dan contact op met onze verkoop binnendienst.

Kopiëren en plakken vanuit Excel met artikelnummer en hoeveelheid (niet opgemaakt vanuit Excel, gescheiden door komma of TAB)

CSV File Upload

CSV Delimiter
CSV Enclosure
 
TPE-S 5x0.34 bu UL robot+drag ch. 1.5m
 
PVC 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA 4m
 
PUR 3x0.75 gr UL/CSA+schleppk. 0,5m
 
1xRJ45 Bu/Bu + Auschnitt für 2 pol. FI/LS-Schalter
 
PUR 8x0.14 bk 15m
 
TPE 4x2x24AWG SF/UTP CAT5e bl UL/CSA, CM 1,5m
 
PUR 4x0.75 ye 1.5m
 
1×SUB-D9 Bu/Bu + 1×RJ45
 
PVC 3x0.75 bk 0m
Artikel kan niet besteld worden
 
P:25VA IN:400/440/460/480VAC OUT:2x18VAC
 
PVC 5x0.34 bk UL/CSA 15m
 
PVC 5x0.34 bk UL/CSA 3m
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 20m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 2m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 0.35m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA 9m
 
PUR 5x0.34 ge UL/CSA+robot+schleppk. 1,5m
 
PUR 3x0.75 ye UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
PVC 3x0.34 sw UL/CSA 4m
 
PVC 4x0.34 shielded gy 30m
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 1.5m
Artikel kan niet besteld worden
 
1×SUB-D9 Bu/Löt. + 1×RJ45 + 1xUSB-A Bu/Bu
 
PUR 4x0.25 ye UL/CSA+drag ch. 10m
 
Querver. Bolzen, Abgang oben M40
 
Querver. Bolzen, Abgang seit. M40
 
1xSUB-D9 Bu/Bu + 1xSUB-D9 St/St
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 1,8m
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+robot+schleppk. 5,2m
 
6-pol., max. 2,5mm², 7 - 14mm
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 30m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA 6m
Artikel kan niet besteld worden
 
 
* excl. BTW, excl. Verzendkosten