Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op 085-22 20 282

Direkt bestellen


Weet u reeds welke artikelnummers u wilt bestellen of heeft u een overzicht in CSV formaat? Dan kunt u tijd besparen door onze “direct bestellen” optie te gebruiken:

  • Via de link "HANDMATIG INVOEREN" kunt u direct afzonderlijke artikelnummers invoeren.
  • Via de link "UPLOAD CSV FILE kunt u een lijst met artikelen importeren.
    We hebben een voorbeeldbestand dat je kunt downloaden en gebruiken om je eigen CSV-bestand te maken.

Om uw CSV file succesvol te kunnen importeren moet de kolom volgorde overeenkomen met onderstaande:
Artikelnummer; Aantal

Uw tabel mag een kopregel hebben, toegestane scheidingstekens zijn: puntkomma, komma en verticale streep ‘|’. Zorg dat uw instellingen correct zijn voordat dat u, uw file importeert.

Mocht u nog verdere vragen over het importeren van data hebben, neem dan contact op met onze verkoop binnendienst.

Kopiëren en plakken vanuit Excel met artikelnummer en hoeveelheid (niet opgemaakt vanuit Excel, gescheiden door komma of TAB)

CSV File Upload

CSV Delimiter
CSV Enclosure
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA+robot+schleppk. 0,3m
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA+robot+drag ch. 0.3m
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 1.4m
 
PUR 3x0.34 gr UL/CSA 4m
Artikel kan niet besteld worden
 
RADOX EM 104 3x0,75 sw 20m
 
LED machine lamp, IP54, 24VDC, M8 connection
 
PVC 4x0.34 gy UL/CSA 0.5m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
PUR 4x0.75 ye 1.5m
 
TPE 4x22AWG ye UL/CSA. ITC/PLTC 1.5m
 
PUR 4x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 4m
 
PUR 6x2.5 bk 2m / PUR 6x2.5 bk 0.3m
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 1.2m
 
PUR 3X0.75 black
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 3x0.75 ye UL/CSA 0m
 
4-pol. / 2x 3-pol. für Analogsensoren
 
PUR 5x0.34 ge UL/CSA 3m
Artikel kan niet besteld worden
 
PVC 4x0.34 shielded gy 25m
 
 
* excl. BTW, excl. Verzendkosten