Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op 085-22 20 282

Direkt bestellen


Weet u reeds welke artikelnummers u wilt bestellen of heeft u een overzicht in CSV formaat? Dan kunt u tijd besparen door onze “direct bestellen” optie te gebruiken:

  • Via de link "HANDMATIG INVOEREN" kunt u direct afzonderlijke artikelnummers invoeren.
  • Via de link "UPLOAD CSV FILE kunt u een lijst met artikelen importeren.
    We hebben een voorbeeldbestand dat je kunt downloaden en gebruiken om je eigen CSV-bestand te maken.

Om uw CSV file succesvol te kunnen importeren moet de kolom volgorde overeenkomen met onderstaande:
Artikelnummer; Aantal

Uw tabel mag een kopregel hebben, toegestane scheidingstekens zijn: puntkomma, komma en verticale streep ‘|’. Zorg dat uw instellingen correct zijn voordat dat u, uw file importeert.

Mocht u nog verdere vragen over het importeren van data hebben, neem dan contact op met onze verkoop binnendienst.

Kopiëren en plakken vanuit Excel met artikelnummer en hoeveelheid (niet opgemaakt vanuit Excel, gescheiden door komma of TAB)

CSV File Upload

CSV Delimiter
CSV Enclosure
 
Product discontinued, no alternative
Artikel kan niet besteld worden
 
DO8, Festo MPA, Sub-D 25 pol., 0,5m
 
PUR 3x0.25 ge UL/CSA+schleppk. 0,3m
 
PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 1.2m
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA 5m
Artikel kan niet besteld worden
 
PVC 3x0.34 ge UL/CSA 5m
 
3.0m PUR 12x0.34+2x0,75, UL/CSA
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 6m
 
With potent. sep.
 
PUR 3x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 10m
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 8m
 
3.0m PUR 16x0,34+3x0,75, UL/CSA
Artikel kan niet besteld worden
 
125VAC/3A with fuse
 
PVC-Litzen 4x0.34 0,2m
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA 0,5m
Artikel kan niet besteld worden
 
1x RJ45 + 1x Datenausschnitt
 
IO-Link Hub
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 3m
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 0.6m
 
insert 4000-68000-0020000 + 4000-68000-1110000
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 2,5m
 
insert 4000-68000-0020000 + 4000-68000-0310000
 
PVC 5x0.34 bk 8.5m
 
wires PVC 6x2.5 0,15m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA 17.2m
 
PUR 3x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 5m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA 0m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA 5m
Artikel kan niet besteld worden
 
 
* excl. BTW, excl. Verzendkosten