Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op 085-22 20 282

Direkt bestellen


Weet u reeds welke artikelnummers u wilt bestellen of heeft u een overzicht in CSV formaat? Dan kunt u tijd besparen door onze “direct bestellen” optie te gebruiken:

  • Via de link "HANDMATIG INVOEREN" kunt u direct afzonderlijke artikelnummers invoeren.
  • Via de link "UPLOAD CSV FILE kunt u een lijst met artikelen importeren.
    We hebben een voorbeeldbestand dat je kunt downloaden en gebruiken om je eigen CSV-bestand te maken.

Om uw CSV file succesvol te kunnen importeren moet de kolom volgorde overeenkomen met onderstaande:
Artikelnummer; Aantal

Uw tabel mag een kopregel hebben, toegestane scheidingstekens zijn: puntkomma, komma en verticale streep ‘|’. Zorg dat uw instellingen correct zijn voordat dat u, uw file importeert.

Mocht u nog verdere vragen over het importeren van data hebben, neem dan contact op met onze verkoop binnendienst.

Kopiëren en plakken vanuit Excel met artikelnummer en hoeveelheid (niet opgemaakt vanuit Excel, gescheiden door komma of TAB)

CSV File Upload

CSV Delimiter
CSV Enclosure
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA 12m
Artikel kan niet besteld worden
 
PVC 3x0.25 sw UL/CSA 5m
 
1000 V, 200 A
 
PVC 4x0.25 gr UL/CSA 100m
 
MVP12 rückwärtig DMG K3
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA 5m
Artikel kan niet besteld worden
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 1m
 
PVC 4x0.75 ge 5m
 
PUR 4x0.75 ge 10m
 
PVC 3x0.25 ye UL/CSA 6m
 
PVC 4x0.75 gy 1.5m
 
IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 2 A CL2
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA 10m
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
PUR 3x0.75 gr UL/CSA 7,5m
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+robot+schleppk. 1m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
PVC-wires 4x1,5 UL/CSA 0,15m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 10m
 
3.0m PUR/PVC 6x0,34+2x0,75
 
PVC 4x0.34 ye UL/CSA 10m
 
RC, 230VAC/DC
 
MIRO, gray,
 
FEP 5xAWG22 bk 1.5m
 
Product in the discontinuation phase
 
PUR 1x2xAWG24 shielded vt UL/CSA+drag ch. 5m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA 17.3m
 
IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 4 A CL2
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 12m
 
 
* excl. BTW, excl. Verzendkosten