Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op 085-22 20 282

Direkt bestellen


Weet u reeds welke artikelnummers u wilt bestellen of heeft u een overzicht in CSV formaat? Dan kunt u tijd besparen door onze “direct bestellen” optie te gebruiken:

  • Via de link "HANDMATIG INVOEREN" kunt u direct afzonderlijke artikelnummers invoeren.
  • Via de link "UPLOAD CSV FILE kunt u een lijst met artikelen importeren.
    We hebben een voorbeeldbestand dat je kunt downloaden en gebruiken om je eigen CSV-bestand te maken.

Om uw CSV file succesvol te kunnen importeren moet de kolom volgorde overeenkomen met onderstaande:
Artikelnummer; Aantal

Uw tabel mag een kopregel hebben, toegestane scheidingstekens zijn: puntkomma, komma en verticale streep ‘|’. Zorg dat uw instellingen correct zijn voordat dat u, uw file importeert.

Mocht u nog verdere vragen over het importeren van data hebben, neem dan contact op met onze verkoop binnendienst.

Kopiëren en plakken vanuit Excel met artikelnummer en hoeveelheid (niet opgemaakt vanuit Excel, gescheiden door komma of TAB)

CSV File Upload

CSV Delimiter
CSV Enclosure
 
IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 15m
 
CURRENT SUPPRESSION
 
5-pol. / 2x 5-pol.
 
PUR 4x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 3m
 
PVC 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA 7,5m
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 500m
 
PUR 4x0.25 ye UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
PUR 3x0.34 shielded gy 5m
De gevraagde hoeveelheid van dit artikel is niet beschikbaar in de voorraad. De nog beschikbare hoeveelheid werd toegevoegd aan de winkelwagen.: 0
 
Schraubver., Abgang oben M40
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 0.6m
 
PVC 3x0.34 gy UL/CSA 0.5m
 
PUR 4x0.75 gr UL/CSA 7,5m
 
24V LED PG9
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA 2m
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 3x0.75 gr UL/CSA+schleppk. 0m
 
24...230V LED M16x1.5
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 10.1m
 
PVC 4x0.25 bk UL/CSA 3m
 
PVC 4x0.34 shielded gy UL/CSA 6.5m
 
PUR 4x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 30m
 
TPE-S 5x0.34 bu UL robot+drag ch. 3m
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 0.3m
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 5.1m
 
 
* excl. BTW, excl. Verzendkosten