Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op 085-22 20 282

Direkt bestellen


Weet u reeds welke artikelnummers u wilt bestellen of heeft u een overzicht in CSV formaat? Dan kunt u tijd besparen door onze “direct bestellen” optie te gebruiken:

  • Via de link "HANDMATIG INVOEREN" kunt u direct afzonderlijke artikelnummers invoeren.
  • Via de link "UPLOAD CSV FILE kunt u een lijst met artikelen importeren.
    We hebben een voorbeeldbestand dat je kunt downloaden en gebruiken om je eigen CSV-bestand te maken.

Om uw CSV file succesvol te kunnen importeren moet de kolom volgorde overeenkomen met onderstaande:
Artikelnummer; Aantal

Uw tabel mag een kopregel hebben, toegestane scheidingstekens zijn: puntkomma, komma en verticale streep ‘|’. Zorg dat uw instellingen correct zijn voordat dat u, uw file importeert.

Mocht u nog verdere vragen over het importeren van data hebben, neem dan contact op met onze verkoop binnendienst.

Kopiëren en plakken vanuit Excel met artikelnummer en hoeveelheid (niet opgemaakt vanuit Excel, gescheiden door komma of TAB)

CSV File Upload

CSV Delimiter
CSV Enclosure
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 0,6m
 
PUR-wires 4x1.5 0.2m
 
insert 4000-68000-0400000 + 4000-68000-0030000
 
PUR 4x0.34 or UL/CSA+robot+schleppk. 10m
 
 
PUR 3x0.34 ge UL/CSA+robot+schleppk. 25m
 
PVC 5x0.34 geschirmt gr 10m
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 1.5m
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 7m
 
TPE-S 5x0.34 bu UL robot+drag ch. 4m
 
PUR 3x0.75 ye UL/CSA 0m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA 5m
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+robot+schleppk. 7,5m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 500m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag chain 20m
 
5.0m PUR 8x0,5+3x1,0
 
Double locking lever, side entry M40
 
PVC-Litzen 4x1.5 0,5m
 
PVC 4x0.25 gy UL/CSA 1m
 
PUR 4x0.75 sw UL/CSA 5m
 
PVC 4x0.25 bk UL/CSA 25m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 17m
 
PVC 5x0.34 shielded bk UL/CSA 25m
 
PVC 3x0.34 ye UL/CSA 0.3m
 
hole of 22,3 or 30,3 mm
 
PUR 16x0.34+3x0.75 gy drag ch. 10m
 
PUR 4x0.25 gr UL/CSA 2m
Artikel kan niet besteld worden
 
PVC 3x0.25 sw UL/CSA 2,5m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA 1.5m
 
DO32, Norgren VM10, D-Sub HD44F 44 pol., 0,5m
 
stainless steel type 1.4404 (V4A)
Artikel kan niet besteld worden
 
insert 4000-68000-3290000
Artikel kan niet besteld worden
 
1000 V, 100 A
 
PVC 3x0.25 ge UL/CSA 0,3m
 
PVC 3x0.25 gr UL/CSA 0,6m
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA 6m
Artikel kan niet besteld worden
 
4-pol., PCB-Pin
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 10m
 
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 1m
 
PVC 8x0.25 gy UL/CSA 40m
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA 3m
 
8/6 ohne Absperrung, Edelstahl 1.4404 (V4A)
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 3x2x0.25 geschirmt vt 10m
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA 4m
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA 0,6m
 
PUR AWG20/26 shielded bk UL/CSA+drag ch. 20m
 
PVC 4x0.34 ye UL/CSA 8m
 
 
* excl. BTW, excl. Verzendkosten