Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op 085-22 20 282

Direkt bestellen


Weet u reeds welke artikelnummers u wilt bestellen of heeft u een overzicht in CSV formaat? Dan kunt u tijd besparen door onze “direct bestellen” optie te gebruiken:

  • Via de link "HANDMATIG INVOEREN" kunt u direct afzonderlijke artikelnummers invoeren.
  • Via de link "UPLOAD CSV FILE kunt u een lijst met artikelen importeren.
    We hebben een voorbeeldbestand dat je kunt downloaden en gebruiken om je eigen CSV-bestand te maken.

Om uw CSV file succesvol te kunnen importeren moet de kolom volgorde overeenkomen met onderstaande:
Artikelnummer; Aantal

Uw tabel mag een kopregel hebben, toegestane scheidingstekens zijn: puntkomma, komma en verticale streep ‘|’. Zorg dat uw instellingen correct zijn voordat dat u, uw file importeert.

Mocht u nog verdere vragen over het importeren van data hebben, neem dan contact op met onze verkoop binnendienst.

Kopiëren en plakken vanuit Excel met artikelnummer en hoeveelheid (niet opgemaakt vanuit Excel, gescheiden door komma of TAB)

CSV File Upload

CSV Delimiter
CSV Enclosure
 
PUR 4x0.75 gr UL/CSA 500m
 
8-pol., max. 0,5mm², 6 - 8mm
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 3x0.75 gr UL/CSA 3m
 
Letztes Bestelldatum 30. November 2020
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 10m
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA+robot+drag ch. 1m
 
Einsatz 4000-68000-0210000 + 4000-68000-0030000
 
PUR 3x0.34 gr UL/CSA 1,5m
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 3x0.34 gr UL/CSA 1m
Artikel kan niet besteld worden
 
230V LED+VDR M16x1.5
 
PUR 3x0.34 ge UL/CSA+robot+schleppk. 2m
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
PVC 4x0.25 bk UL/CSA 7.0m
 
PUR 1x2xAWG24 shielded vt UL/CSA+drag ch. 35m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 3m
 
IN: 185-265VAC OUT: 22-28V/10ADC
 
P: 2500VA IN: 230-400VAC +/- 15VAC OUT: 230VAC
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA 1.5m
Artikel kan niet besteld worden
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 3m
 
IN: 130 VAC/DC - OUT: 48 VDC / 0,5 A
 
PUR 4x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA 0.15m
Artikel kan niet besteld worden
 
RCD opening
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA+robot+schleppk. 0,6m
 
 
PE wires 4x0.34 0.2m
 
No pot.-sep. 15m PUR/PVC, 8x0,34+3X0.75
 
Last order 30 November 2020
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 8x0.25 shielded bk UL/CSA+drag ch. 2.5m
 
 
* excl. BTW, excl. Verzendkosten