Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op 085-22 20 282

Direkt bestellen


Weet u reeds welke artikelnummers u wilt bestellen of heeft u een overzicht in CSV formaat? Dan kunt u tijd besparen door onze “direct bestellen” optie te gebruiken:

  • Via de link "HANDMATIG INVOEREN" kunt u direct afzonderlijke artikelnummers invoeren.
  • Via de link "UPLOAD CSV FILE kunt u een lijst met artikelen importeren.
    We hebben een voorbeeldbestand dat je kunt downloaden en gebruiken om je eigen CSV-bestand te maken.

Om uw CSV file succesvol te kunnen importeren moet de kolom volgorde overeenkomen met onderstaande:
Artikelnummer; Aantal

Uw tabel mag een kopregel hebben, toegestane scheidingstekens zijn: puntkomma, komma en verticale streep ‘|’. Zorg dat uw instellingen correct zijn voordat dat u, uw file importeert.

Mocht u nog verdere vragen over het importeren van data hebben, neem dan contact op met onze verkoop binnendienst.

Kopiëren en plakken vanuit Excel met artikelnummer en hoeveelheid (niet opgemaakt vanuit Excel, gescheiden door komma of TAB)

CSV File Upload

CSV Delimiter
CSV Enclosure
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 10m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+ drag 15.0m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 15m
 
24V LED+RC M16x1.5
 
Without electronics 60 V AC/DC
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
Single locking lever, side entry M32
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 2.8m
 
PUR 4x0.75 sw 3m
 
stainless steel type 1.4404 (V4A)
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+robot+drag ch. 3m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+drag ch. 5.5m
 
PVC 5x0.34 shielded bk UL/CSA 3m
 
DI16/DO16, kabel Gidue, Sub-D 37 pol., 0,5m
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 1m
 
24V LED PG9 Schaltverstärker
 
PVC 4x0.25 gy UL/CSA 0.5m
 
PUR 5x0.34 gy UL/CSA 0.9m
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
PVC 3x0.25 ye UL/CSA 2m
 
PUR 4x0.34 shielded gy 30m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 2.5m
 
PUR 3x0.75 gr UL/CSA+schleppk. 1m
 
PVC 3x0.34 gy CEI 3m
Artikel kan niet besteld worden
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 6m
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 1m
 
PVC 3x0.25 gr UL/CSA 1m
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 3x0.75 ye UL/CSA+drag ch. 15m
 
PVC 3x0.75 sw 0,3m
 
Without connector cable
De gevraagde hoeveelheid van dit artikel is niet beschikbaar in de voorraad. De nog beschikbare hoeveelheid werd toegevoegd aan de winkelwagen.: 0
 
PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA + schleppk. 1,5m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 1m
 
PUR 4x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 11m
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 7m
 
PUR 3x0.75 ye UL/CSA 3m
 
PUR 3x0.25 ge UL/CSA 2m
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 4x0.25 ye UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PVC 3x0.34 gy UL/CSA 5m
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 0,3m
 
PUR 4x0.75 sw 3m
 
2 pieces
 
Einsatz 4000-68000-4040000
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 4x0.34 or UL/CSA+robot+schleppk. 3,5m
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 7.5m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 3m
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 7.5m
 
 
* excl. BTW, excl. Verzendkosten